Jenis robot untuk industri

Robot yang tepat untuk setiap skenario aplikasi

Modul sendi robot igus untuk solusi otomasi yang ringkas.

.

Cobot

  • Kapasitas beban hingga 2,0 kg
  • Jangkauan 664mm
  • Pick & place, sekrup, perakitan
Lengan robot WILCA DP tampak samping.

.

Robot lengan yang terartikulasi

  • Kapasitas beban hingga 3,0 kg
  • Jangkauan 790mm
  • Pick & place, penanganan, pengelasan
Mekanisme portal dengan rel pemandu linear dan penggerak sekrup untuk aplikasi otomasi.

.

Robot linier

  • Kapasitas beban hingga 10kg
  • Pengulangan ± 0,5 mm
  • Palletising, gluing dan dosing, screwing
Robot delta dalam rangka aluminium.

.

Robot delta

  • Kapasitas beban hingga 5,0 kg
  • 60 picks/menit
  • Penyortiran, conveyor belt picking, jaminan kualitas
Robot SCARA dengan lengan vertikal dan gripper vakum.

.

Robot SCARA

  • Kapasitas beban hingga 3,0 kg
  • Presisi ± 0,5mm
  • Otomatisasi laboratorium, pick & place
Tujuh lengan robot tujuh sumbu pada rel linear, tersusun bertingkat.

.

Sumbu ke 7

  • Integrasi sederhana dari hampir semua produsen
  • Area kerja hingga empat kali lebih besar
  • Sistem yang sesuai dengan CE
Robot RebelMove dengan lengan penjepit di atas sasis bergerak.

.

Robotik mobile

  • Kapasitas muatan 50kg + berat derek hingga 100kg
  • Manajemen armada yang terintegrasi
  • Integrasi sederhana
Pilihan sensor dan modul aksesori igus untuk sistem otomasi dan pemantauan.

.

Aksesoris robot

  • Pilihan lebih dari 150 produsen
  • Jaminan kompatibilitas
  • 95% dari semua solusi di bawah €12.000
Beberapa unit penggerak modular untuk robotika dengan flensa bulat dan motor.

.

Robotika modular

  • Sistem yang dapat diperluas secara fleksibel
  • Solusi yang disesuaikan
  • Kemungkinan kombinasi yang tak terbatas

Area aplikasi untuk robot  - contoh praktis

Mahasiswa LCA igus berdiri di samping sel robotik dengan lengan robot.

.

Robotika untuk universitas/perguruan tinggi

Kepala ukur Tapofix memeriksa komponen logam di fasilitas produksi.

.

Robot perekatan

Robot Delta Low-Cost Robotics untuk menghilangkan gulma tanpa bahan kimia di samping mesin pertanian.

.

Pembasmi gulma

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi