Cobot terbuat dari plastik berperforma tinggi

Apa yang dimaksud dengan cobot?

  • Cobot dapat diintegrasikan secara fleksibel ke dalam berbagai aplikasi.
  • Robot jenis ini melakukan tugas-tugas yang monoton, memakan waktu, atau bahkan berbahaya bagi manusia.
  • Cobot yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi seperti ReBeL sangat ringan dengan berat hanya 8kg, mudah dioperasikan dan dapat di amortisasi dengan sangat cepat berkat harganya yang murah.

Ini adalah ReBeLution seharga €4.970

Berapa harga sebuah cobot?

Fakta-fakta teknologi tentang igus® cobot

ikon kekuatan

Muatan hingga 2kg

ikon jangkauan

Jangkauan hingga 664mm

Ikon DOF

Hingga 6 derajat kebebasan

ikon kecepatan

Kecepatan maks. 7 picks/mnt

ikon pengulangan

Pengulangan ± 1.0mm

skala ikon

Berat 8,2kg

ikon cobot

Dikonfirmasi oleh Institut Keselamatan Kerja

ikon cleanroom

Cleanroom Kelas 4

ikon diam

58.2dBA

ikon energi

Konsumsi rata-rata 40W

ikon berat

Maksimal 2,5 kg. memuat

Apa saja area aplikasi cobot?

Di mana cobot ReBeL® diproduksi?

Perakitan PCB di Jerman

Oven solder

Perakitan

Memasang kabel

Instalasi software

Instalasi software ReBeL®

Jaminan kualitas

Jaminan kualitas cobot ReBeL®

Model cobot saat ini dalam seri ReBeL®

REBEL-6DOF-00

.

Cobot ReBeL® 6 DOF

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

.

Sumbu ketujuh ReBeL®

RBTX-TRUP-0001

.

Stasiun kerja cobot ReBeL®

Toko online Low Cost Automation

.

Toko online

Konfigurator ReBeL®

.

Konfigurator Cobot

Appointment untuk live demo ReBeL®

.

Appointment untuk demo

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi