Energy chain untuk aplikasi sederhana

Pemandu e-chain pada instalasi logam dengan rantai bergerak di samping mesin.

zipper

Rantai kabel e-chain zipper dengan segmen yang dapat dibuka.

Membuka dan menutup secepat kilat dengan pengikat ritsleting ""

  • Ketinggian bagian dalam: 9 hingga 32 mm
  • Palang dengan tali di jari-jari luar
  • Berjalan dengan tenang karena nada kecil dari mata rantai
  • Juga tersedia dalam versi tabung "yang tertutup"
  • Penghargaan Desain iF untukdesain ritsleting

tabung elektronik ritsleting

Rantai kabel igus dengan bukaan model zipper dan kabel.

Perlindungan chip dalam ruang pemasangan yang kecil

  • Ketinggian internal: 9 hingga 32 mm
  • tutup pada sabuk di jari-jari luar
  • Versi tubular untuk pengaruh kotoran ringan
  • Berjalan dengan tenang karena nada kecil dari tautan rantai
  • Juga tersedia dalam versi tabung tertutup ""
  • Penghargaan Desain iF untukdesain ritsleting

E1

Rantai kabel iglidur E1 dengan beberapa segmen dan bagian tengah yang terbuka.

rantai elektronik yang hemat biaya® untuk aplikasi sederhana

  • Ketinggian internal: 10 hingga 20 mm
  • Dapat dibuka di radius luar
  • Sangat mudah diisi karena tutupnya berengsel
  • Mudah diperpanjang dan diperpendek
  • Klasifikasi UL94-V2

snapchain

Penahan kabel igus untuk rantai kabel, dengan jalur kabel lurus dan melengkung.

Merakit rakitan kabel dengan cepat

  • Tersedia dalam dua versi:
    • Loop yang dapat dibuka di sepanjang radius luar
    • Loop yang dapat dibuka di sepanjang radius dalam
  • Alternatif yang menguntungkan untuk gunting kabel yang rumit
  • Dapat dibengkokkan dalam 1 atau 2 arah
  • Penghargaan Desain iF

pasokan energi untuk kantor dan furnitur

  • tinggi bagian dalam: 21 mm
  • Dorong kabel ke dalam radius dalam
  • Mudah diisi
  • Ramah kabel berkat kontur bagian dalam yang halus
  • Bersertifikat UL94-V2

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi