Sistem zipper - Instalasi zip yang cepat

  • Pembukaan dan penutupan secepat kilat
  • Nada kecil untuk pengoperasian yang senyap dan mulus
  • Akselerasi tinggi: 100 m / s2 dan banyak lagi

Seri 047

Rantai kabel Zipper tampak samping dengan ujung terbuka dan ukuran 9.

Seri 07

Rantai kabel Zipper dengan ukuran 10,3 mm.

Seri 09

Rantai kabel Zipper dengan penutup terbuka dan ukuran 15.

Seri 15

Rantai kabel Zipper dengan satu segmen terbuka dan ukuran 17.
Rantai kabel seri zipper dengan segmen yang dapat dibuka dan ukuran 32.

Seri 17

Seri 17

Seri R07

Rantai kabel Zipper untuk radius tekuk kecil dengan ukuran 10,3.

Seri R09

Rantai kabel Zipper dengan panduan tertutup dan ukuran 15 mm.

Seri R15

Rantai kabel merah dengan pemandu melengkung terbuka dan ukuran 17.

Seri R17

Rantai kabel e-kette Zipper R17 dengan segmen terbuka dan ukuran 32.

ritsleting ESD

Lebih banyak rantai energi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi