igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
17 mm
Maks. diameter kabel
15 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
15 mm
Radius tikungan [R]
38 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 30.268 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 998.844
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 15.015.038.0IDR 998.844
Energy chain seri 15 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 17mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit15.015.038.01538

.jpg)