igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
15 mm
Maks. diameter kabel
13 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
10 mm
Radius tikungan [R]
28 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 24.472 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.223.600
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : 09.10.028.0IDR 1.223.600
Energy chain seri 09 | zip-open di sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 15mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeit09.10.028.01028

.jpg)