igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
17 mm
Maks. diameter kabel
15 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
25 mm
Radius tikungan [R]
63 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 52.486 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 1.732.038
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : R15.025.063.0IDR 1.732.038
Energy chain seri R15 | dilengkapi dengan zipper-band tertutup, dapat dibuka dengan zipper sepanjang outer radius | tinggi bagian dalam: 17 mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitR15.025.063.02563

.jpg)