Konektor dan aksesori plug-in industri

Variasi konektor plug-in industri dari igus

FAQ Pertanyaan yang sering diajukan tentang konektor plug-in industri

  • Konektor sinyal dan daya dari TE Connectivity (Intercontec)
  • Housing dan inserts dari Harting (Mono dan HanModular)
  • Konektor plug-in M8 & M12 dari Binder
  • Sub-D dari FCT Molex
  • Konektor sinyal dari Yamaichi
  • Cable glands dari Hummel
  • ModuleConnect dari igus
  • Konektor dilengkapi dengan pin kontak yang pas dengan lubang pada soket sehingga mentransmisikan aliran arus listrik atau gelombang cahaya. Konektor yang merupakan bagian dari perangkat disebut konektor bawaan.
  • Konektor yang digunakan untuk suplai daya juga disebut konektor plug-in power.
  • Konektor plug-in sinyal digunakan untuk meneruskan informasi, data, dan sinyal
  • Soket di ujung kabel juga disebut sebagai couplings.

Keuntungan yang ditawarkan dari konektor igus

  • Pengiriman cepat
  • Ketersediaan material yang tinggi
  • 100% teruji dan dengan garansi
  • Alat yang berguna seperti tang crimping
  • Dapat juga dirakit dengan kabel
  • Dari ukuran batch 1 hingga volume tinggi

Yang terbaik dari dua produsen yang digabungkan dalam satu kabel

kabel igus harnessing dengan HARTING

Apa keuntungan dari koneksi solder atau solder yang didukung mesin?

Solder RC

Temukan konektor plug-in industri Anda di toko online

Pindahkan Module Connect ke keranjang belanja dengan sekali klik ...

Modules Connect tersedia di toko

Hemat biaya dengan paket layanan konektor

Konektor dan paket layanan konektor
  • Housing & insulation insert
  • Strain relief & crimp / solder contact
  • Dalam jumlah berapa pun
  • Ribuan komponen konektor dari stok
  • Pembelian: Hanya satu nomor pesanan - semuanya dari satu sumber
  • Jaminan kualitas sederhana untuk pemeriksaan barang yang masuk
  • Logistik internal: Hanya satu lokasi penyimpanan & identifikasi cepat
  • Sepenuhnya ditugaskan dan dikemas

Lebih banyak keamanan dan keselamatan untuk konektor industri Anda dengan ibow

Bagaimana ibow bekerja

ibow - Adaptor sudut untuk konektor plug-in

  • Pembengkokan yang ditentukan
  • Sudut rotasi dapat dipilih secara bebas
  • Pemasangan tanpa membuka konektor
  • Dapat dipasang kembali atau disuplai sebagai readycable
  • Opsi: kode warna atau dengan pelabelan

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi