Produk motor listrik drylin® E terbaru

Sekilas tentang berita musim semi 2026:

Unit D1 dengan pemberitahuan pembaruan firmware.

Pembaruan firmware D1

  • Lima peningkatan/fungsi untuk otomatisasi
  • Pembaruan gratis untuk setiap D1
  • Pengoperasian yang lebih cepat berkat kiat pengoperasian di GUI
  • Tersedia mulai April/Mei 2026
HMI DLE-CU-10 dengan layar sentuh dan indikator status.

Unit kontrol dengan layar sentuh

  • Otomatisasi mini yang langsung pada layar sentuh
  • Untuk mode joging dan pemosisian sederhana
  • Melakukan gerakan tanpa pengetahuan atau pemrograman sebelumnya
  • Cocok untuk unit kontrol motor D1/D2, D5/6, D7/8
HMI DLE-CU-11 dengan input analog dan konektor untuk kontrol industri.

Simulator untuk sistem kontrol motor igus

  • Simulasi sinyal input/output
  • Papan sirkuit dengan push-botton, sakelar, potensiometer, dan LED berwarna
  • Pemasangan tanpa alat pada sistem kontrol motor D1/D2
  • Untuk tujuan komisioning, sistem kontrol, atau pengujian yang hemat biaya
Empat motor stepper dengan koneksi HMI, dua model kecil dan dua model besar berdampingan.

Lead screw motor stepper dengan torsi tinggi

  • Lead screw motor yang kuat dengan koneksi lead screw langsung
  • Dalam NEMA 24 dan 34
  • Torsi hingga tiga kali lebih besar dibandingkan dengan ukuran instalasi NEMA 23
  • Bebas pelumasan dan bebas perawatan hingga 20.000 jam pengoperasian
Dua penggerak DLE-RT-50 HMI dengan sabuk bergigi dan roda gigi cincin besar untuk aplikasi HMI.

Meja berotasi untuk penyerapan torsi tinggi

  • Ukuran pemasangan 200 atau 300
  • Berbagai Stepper motors untuk dipilih
  • Plate dasar ALU dengan fixing holes untuk profile konstruksi
  • 600% beban yang lebih tinggi dibandingkan dengan DLE-RT-50
  • Ketegangan sabuk yang dapat disesuaikan, bebas pelumasan

Semua produk baru mulai musim semi 2026

Berita igus motion plastics 2026 dengan komponen produk dan bagian mesin pada banner.

Info sekilas tentang Autumn News 2025:

Unit kontrol igus DLE-CU-9 untuk motor stepper dengan kenop arus dan kecepatan.

Unit kontrol untuk menguji stepper motors

  • Ideal untuk pembuatan prototipe, uji coba, dan operasi layanan
  • Adaptasi yang cepat terhadap motor dan aplikasi yang berbeda
  • Mudah digunakan tanpa laptop
Sakelar darurat DLE-CU-7 dengan tombol darurat merah serta dua tombol mulai dan berhenti.

Unit kontrol dengan penghentian darurat

  • Dua tombol untuk sinyal start/stop dan satu tombol berhenti darurat
  • Tombol berhenti darurat yang segera menghentikan mesin jika terjadi situasi yang berbahaya
  • Mudah digunakan tanpa laptop
Tiga motor stepper dengan konektor encoder dalam ukuran berbeda, berdampingan.

Stepper Motor dengan encoder 24V

  • Encoder yang kompatibel dengan sistem kontrol tingkat tinggi dari Siemens, Beckhoff dan B&R
  • Dalam NEMA 23, 24 dan 34
  • Umpan balik posisi yang tepat dan peningkatan keandalan operasional
Dua motor NEMA 11 poros ganda berdampingan dengan kabel sambungan terlihat.

NEMA 11 stepper motor dengan shaft ganda

  • Untuk penggerak simultan dari dua sumbu linear
  • Ideal untuk konsep mesin yang hemat ruang
  • Sudah tersedia dalam ukuran NEMA lainnya

Sekilas tentang berita musim semi 2025:

Motor servo dengan kabel terpasang dan flens depan.

Stepper motors IP65 dengan rem

  • Motor stepper untuk aplikasi di area yang lembab
  • Dengan rem terintegrasi
  • Dalam ukuran pemasangan NEMA 17, 23, 24, 34
  • Dengan kabel koneksi 1m dan konektor Molex yang murah
Motor stepper spindel dengan poros keluaran dan kabel terlihat.

Stepper motor bertenaga dengan encoder

  • Stepper motors dalam ukuran pemasangan L
  • 38% lebih kuat dibandingkan dengan motor dengan panjang keseluruhan M
  • Dalam ukuran pemasangan NEMA 17, 23, 24
  • Dengan kabel penghubung 0,3 m dan konektor JST dan Molex yang hemat biaya
Motor servo dengan poros dan konektor terlihat.

Stepper motor dengan encoder 24 V

  • Encoder yang kompatibel dengan Siemens, Beckhoff dan B&R
  • Sebagai motor stepper NEMA 17 dan motor stepper lead screw
  • 480% tegangan suplai yang lebih tinggi
  • Dengan kabel pilin 0,3m dan konektor JST yang murah
Unit kontrol DLE-CU-6 dengan tiga tombol untuk MOVE+, MOVE- dan ENABLE.

Unit kontrol untuk mode joging

  • Perluasan jajaran produk unit kontrol manual
  • Cocok untuk sistem kontrol motor igus D1, D5/6, D7, 8, 9
  • Sistem kontrol motor diaktifkan melalui sakelar pengaktifan dan digerakkan dalam rotasi kiri-kanan dengan dua tombol.
Kopling dan motor pada unit penggerak industri dengan rumah aluminium.

Angular gearbox untuk ruang pemasangan terbatas

  • Untuk superstruktur yang hemat ruang
  • Cocok untuk igus stepper dan motor EC/BLDC
  • Cocok untuk ukuran NEMA 23, 24, 34
  • Pengurangan ruang pemasangan hingga 150% dibandingkan dengan gearbox lurus
  • Enam rasio gear yang berbeda
Handwheel dengan lubang tengah dan permukaan gelap.

Hand wheel untuk motor shaft-ganda

  • Empat versi berbeda untuk shaft dengan potongan-D (5/6.35/8/14mm)
  • Pengaturan titik referensi secara manual alih-alih menggunakan sakelar referensi
  • 400% lebih hemat-biaya daripada referensi listrik/homing drive
Simbol pesanan dan dua motor igus untuk toko online.

Toko online motor

Motor servo dan opsi pengaturan dalam tampilan ringkasan produk.

Pencari produk motor listrik

Halaman berita dengan balon percakapan oranye, tanda tanya, dan gambar produk kecil.

Buat pertanyaan tentang produk

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi