unit kontrol manual drylin® untuk D1, D5, D7, D8, dan D9, mode jog pergerakan berlawanan arah jarum jam/searah jarum jam

DLE-CU-6 product image
igus-icon-lupe
DLE-CU-6 product image
igus-icon-lupe
1 dari 2
DLE-CU-6 product image
DLE-CU-6 product image
  • 3 sakelar untuk pelepasan kontrol motor dan gerakan berlawanan arah jarum jam/searah jarum jam
  • Cocok untuk unit kontrol motor D1/2, D5/6, D7/D7-X, D8/D8-X dan D9/D9-X
  • Mudah digunakan tanpa laptop
  • 14 sistem kontrol tambahan dapat dioperasikan melalui unit kontrol
igus-icon-lieferzeitDLE-CU-6

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi