Roadshow teknologi berkendara

Langsung di lokasi

Hands-On

Saran yang dipersonalisasi

Memulai dengan otomatisasi

Mengotomatiskan dengan igus®

  • teknologi penggerak mulai dari €50
  • Produk dengan spesifikasi masa pakai
  • Garansi hingga 4 tahun
  • 100% kompatibel
  • 100 % bebas pelumasan

Keuntungan dari roadshow drylin®

  • Pilihan tanggal bebas
  • Tidak ada biaya perjalanan untuk karyawan Anda
  • Produk yang dapat Anda sentuh
  • Sampel dan katalog untuk dibawa pulang
  • Layanan gratis 100

Pesan roadshow sekarang

Ke formulir permintaan

Apa yang akan Anda temukan di dalam Bus Roadshow

Tiga penggerak linear untuk Drive Technology di konfigurator gambar.

Sumbu linier

  • Dengan spindel, sabuk bergigi atau penggerak rak dan pinion
  • 100% bebas pelumasan
Aktuator DMX berbagai ukuran dengan tampak depan di atas latar abu-abu.

Motor listrik

  • Motor stepper, motor DC, dan motor EC/BLDC
  • Berbagai ukuran dan desain
Kontrol dryve D1 dan D2 dengan konektor dan papan sirkuit.

Kontrol motor

  • Berbagai sistem kontrol
  • Aksesori yang cocok seperti unit catu daya dan unit kontrol
Bus roadshow Dryve di depan gedung igus di area perusahaan.
Bus roadshow Dryve di depan gedung igus di area perusahaan.
Bus roadshow dryve di depan gedung igus di area perusahaan.
Bus roadshow dryve di depan gedung igus di area perusahaan.
Bus roadshow dryve di depan gedung igus di area perusahaan.
Bus roadshow dryve di depan gedung igus di area perusahaan.

Manfaat teknologi drive drylin®

Tanpa pelumas dan tanpa perawatan khusus

Hening

Hemat-biaya

Keberlanjutan

Tahan suhu

Dapat disesuaikan & siap untuk terhubung

Contoh aplikasi teknologi drive

Pengaturan pengukuran khusus dengan sumbu lead screw

Instalasi robot untuk aplikasi seni di atas meja kerja.

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Printer 3D membangun dinding besar melengkung di lokasi konstruksi luar ruangan.

teknologi drive listrik dalam sistem pemosisian otomatis

Stasiun komisioning igus di lingkungan pameran atau stan pameran.

Lebih banyak contoh aplikasi

Bantalan luncur untuk aplikasi industri pada alat berat konstruksi, turbin angin, dan produksi.