Teknologi penggerak econ seri entry-level

Hemat biaya, bebas pelumasan dan mengurangi bobot!

Beberapa penggerak linear drylin econ dari igus di latar terang.

Untuk tugas pemosisian dan penyesuaian sederhana

sekilas tentang sumbu linier ekon

Batang ulir pada pemandu linear untuk penggerak drylin e SLN.

Modul miniatur SLN - kecil dan cepat

  • Desain ramping dan sempit
  • Sekrup utama dengan penyangga bantalan polos dengan ulir metrik atau ulir heliks tinggi putaran kering
  • Laju pemakanan hingga 25 mm per putaran
Aktuator linear drylin SLTP dengan sekrup dan kereta pemandu dalam potongan.

Sistem linier SLTP - penghematan dalam pencetakan injeksi

  • 80% lebih hemat biaya dan 70% lebih cepat untuk diproduksi berkat komponen yang dicetak 3D
  • Perakitan yang sangat cepat karena sedikit komponen
  • Gerbong plastik dengan banyak opsi pengikat
Unit linear drylin SLWP dengan spindel dan rel pemandu.

Modul linier SLWP - kuat dalam 2 ukuran

  • Datar dan tahan torsi
  • Sekrup utama dengan ulir trapesium atau metrik yang mengunci sendiri
  • Penyetelan cepat berkat ulir heliks tinggi dryspin
Penggerak linear dengan dua batang pemandu dan kereta drylin.

Sumbu sabuk bergigi ZLW - ringan dan cepat

  • Berat yang ringan berkat plastik dan aluminium
  • Pengikatan variabel melalui mur slot dan klem
  • Panjang langkah yang disesuaikan
Konektor silang dengan tiga batang sejajar dan sekrup ulir untuk sistem pemandu linear.

Modul linier SHT econ - kecil, ringan, hemat biaya

  • Beratnya sangat rendah
  • Sangat hemat biaya
  • Tahan korosi
  • Gerbong dan penyangga ujung poros yang terbuat dari polimer berkinerja tinggi
Konfigurator teknologi penggerak ddx di laptop dengan komponen penggerak ditampilkan.

Konfigurator teknologi penggerak

  • Konfigurasi cepat dan mudah untuk sumbu linier ekon sesuai dengan kebutuhan Anda
  • Aksesori opsional
  • Daftar bagian terperinci
  • Pengiriman cepat (siap dikirim mulai 48 jam)
Dengan bantuan sumbu linear econ, kami memungkinkan perusahaan untuk memasuki dunia otomasi dengan harga yang hemat biaya: bebas pelumasan, ringan, dan dapat dikonfigurasi secara individual!

Michael Hornung

Manajer Produk Internasional untuk Teknologi Linier dan Drive

Sekilas tentang keunggulan drylin econ

Hemat-biaya

Tanpa-pelumasan

Mengurangi berat badan

Seri ECON dengan spindel dan kereta linear untuk pemandu mesin yang dapat disetel.
  • Konstruksi yang ringan melalui kombinasi plastik dan aluminium
  • Dirancang untuk perakitan cepat
  • Hemat biaya berkat cetakan injeksi dan anodisasi bening
  • Bebas pelumasan dan perawatan
  • Tersedia dari stok
  • Benang yang mengunci sendiri
  • Ulir heliks tinggi yang berputar cepat dan kering
  • Sabuk bergigi neoprena dari seri dasar

Aplikasi terpilih dari pelanggan kami

Pabrik produksi popok

Mekanisme penyetel pada pemandu mesin dengan kenop oranye dan tuas penjepit.

Pengujian yang cepat dan andal & pengukuran

Sistem pengujian dengan konveyor dan modul mesin putih untuk uji material.

Lebih banyak contoh aplikasi

Bantalan luncur untuk aplikasi industri pada alat berat konstruksi, turbin angin, dan produksi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi