Modul linier ekon SHTP

Kecil, ringan, terjangkau

  • Konstruksi yang ringan melalui kombinasi plastik dan aluminium
  • Dirancang untuk perakitan cepat
  • Hemat biaya karena cetakan injeksi dan anodisasi bening

Layanan produk

Unduh data katalog

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Ukuran seri ekon SHT econ

SHTP-01-06-AWM

  • Versi miniatur
  • Beratnya sangat rendah
  • Benang M8
  • maks. panjang langkah: 300 mm
  • maks. Kapasitas beban:
    • aksial 50 N
    • radial 50 N
  • Panjang geser: 45 mm

SHTP-01-10

  • Desain datar dan sangat ringan
  • Ideal untuk solusi multi-slide
  • Benang Tr08x1.5
  • maks. panjang langkah: 350 mm
  • maks. Kapasitas beban:
    • aksial 100 N
    • radial 400 N
  • panjang geser: 26 mm

SHTP-01-12 & SHTP-02-12-AWM

  • Konstruksi yang kokoh
  • Benang Tr10x2
  • maks.panjang goresan: 500 mm
  • maks. Kapasitas beban:
    • aksial 200 N
    • radial 400 N
  • Panjang geser: 30 mm

SHTP-01-12-AWM-FF

  • Rem melalui penguncian sendiri
  • Benang: Tr10x2
  • maks.panjang goresan: 500 mm
  • maks.kapasitas beban Kapasitas beban:
    • aksial 200 N
    • radial 400 N
  • Panjang geser: 55 mm

Maju Cepat untuk SHTP-01-12-AWM-FF

Gambar 3D mekanisme pelepas cepat Fast-Forward dengan dua posisi dan arah gerak.
  • Opsi untuk sumbu spindel-linier
  • Hanya efektif untuk ulir dengan penguncian sendiri (ulir trapesium)
  • Penyetelan cepat dengan melepaskan mur sekrup utama - Pemosisian yang tepat dengan roda tangan di atas spindel
  • Gunakan hanya dalam posisi pemasangan horizontal

Bahan poros

Material poros drylin dari logam.

Sistem ulir

Ulir cepat dan ulir trapesium ditampilkan berdampingan.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi