drylin® SHT – perancangan dan penghitungan

HORIZONTAL

  • TR 10x2: SHT-12, SHTC-12, SHTP-12, SLW-1040
  • TR 14x4: SLW-1660
  • TR 18x4: SHT-20, SHTC-20, SLW-2080
  • TR 24x5: SHT-30, SHTC-30
  • TR 26x5: SHTC-40
  • TR 30x6: SHTC-50

maks. Kecepatan umpan [m/min.]

Diagram kurva untuk slider drylin: jarak X terhadap gaya Y untuk beberapa varian dengan kurva menurun.

maks. Kecepatan spindel [rpm]

Diagram dengan kurva untuk blok drylin: kapasitas beban menurun saat jarak gerak bertambah untuk beberapa tipe.

maks. Torsi penggerak [Nm]

Grafik perbandingan dengan beberapa garis berwarna untuk TR 10 x 2 hingga TR 30 x 6 pada sumbu X.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi