Modul linear lead screw dengan shaft bundar

Temukan seri SHT yang serbaguna dan dapat dikonfigurasi

Tiga tampilan komponen dari rangkaian produk drylin SHT dengan spindel dan batang pemandu.

Sekilas tentang semua produk dalam seri SHT

Modul linear dengan penggerak ulir dan rel pemandu.

.

SHT - Seri standar

  • Tersedia tiga ukuran pemasangan
  • Berbagai Material untuk shaft dan lead screw
  • Opsional sesuai FDA dengan Stainless steel tahan korosi
Poros linear baja tahan karat drylin SHT-ES1 dengan sekrup dan elemen pemandu terlihat.

.

SHT - Stainless steel

  • Ketahanan kimiawi
  • Sangat kuat
  • Tersedia opsi yang sesuai dengan FDA
Meja silang dengan pemandu linier dan penggerak tengah.

.

Table SHT-XY - XY

  • Sebagai versi standar atau pre-load
  • Kekakuan & presisi tinggi
  • Penyelarasan yang akurat melalui manufaktur CNC
Modul linier dengan penggerak ulir dan batang pemandu.

.

SHT-FF - Maju Cepat

  • Dengan mekanisme pelepasan cepat
  • Pemosisian yang tepat dan cepat
  • Termasuk rem yang mengunci sendiri
Konektor silang dengan tiga batang sejajar dan sekrup ulir untuk sistem pemandu linear.

.

Ekonomi SHT dan ekonomi SHTP

  • Ringan
  • Sangat hemat biaya
  • Tahan korosi
Modul linear drylin SHTC Heavy Duty dengan penggerak ulir dan pemandu.

.

SHTC - Heavy duty

  • Untuk beban besar hingga 25.000 N
  • Panjang stroke maksimum hingga 1.500 mm
  • Juga untuk sistem multi-carriage
Penggerak sekrup drylin SHT-PL-HR dengan batang pemandu dan ulir sekrup.

.

SHT-PL "pre-load"

  • Mur lead screw trapesium yang dimuat sebelumnya
  • clearance radial yang dapat disetel secara manual dan terus menerus
  • Pengoperasian dengan roda tangan atau motor
Rel pemandu linier dengan batang ulir dan kereta plastik pada beberapa modul terhubung.

.

SHTC - Fleksibel

  • Fleksibilitas desain
  • Ideal untuk 2 carriage
  • Operasi kering bebas perawatan
  • clearance bearing yang dapat disesuaikan
Penggerak SHT berulir tinggi dengan spindel dan poros pemandu.

.

SHTS - Cepat

  • Pitch 10 x 12, 10 x 50, 18 x 100
  • lead screw heliks tinggi
  • Solusi kecepatan tinggi
  • Pengoperasian kering bebas perawatan
Sumbu linear dengan kereta luncur dan penjepit.

.

SHT-BB - Dengan spindel ball bearing

  • Kecepatan putaran yang lebih tinggi dan presisi yang lebih tinggi
  • Penggerak sabuk memungkinkan beban radial
  • Torsi penggerak konstan
  • clearance aksial lebih sedikit
Aktuator mur SHT zero backlash dengan poros ulir dan bantalan ditandai.

.

SHT ZB - Zerobacklash

  • Bebas pelumasan dan perawatan
  • Presisi tinggi dan tidak bergantung pada beban
  • Menyesuaikan diri sendiri
  • Tenang & Bebas korosi
Tiga pemandu baja tahan karat dengan batang ulir dan batang bulat, terisolasi di latar putih.

.

SHTC - Desain Higienis HYD

  • Solusi yang mudah dibersihkan
  • Koneksi sekrup mudah diakses
  • Material: plastik dan Stainless steel
Spindel drylin SHTP-12 dengan beberapa pemandu plastik dan batang berulir.

.

SHTP - Ekonomis

  • Desain polimer yang solid
  • Lebih ringan & Harga
  • Tahan korosi

.

SHT-HTX - Suhu tinggi +180°C

  • shaft dan spindel Stainless steel
  • Material bearing iglidur® X
  • Carriage dan crossbars yang terbuat dari aluminium anodized

Contoh aplikasi dengan sistem linear lead screw SHT drylin® SHT

Pengaturan pengukuran khusus dengan sumbu lead screw

Instalasi robot untuk aplikasi seni di atas meja kerja.

Perangkat pengujian siap untuk produksi seri berkat igus®

Perangkat uji lentur dengan spesimen dijepit di antara dua рол.

Kendaraan industri dengan tugas khusus

Forklift khusus dengan lengan garpu yang dapat dipanjangkan untuk mengangkut material.

Aplikasi lebih lanjut dengan sistem linear lead screw

Bilah vertikal merah di depan rangka teknis.

Informasi lebih lanjut tentang modul linear SHT

Pemandu linear dengan spindel dan carriage untuk sumbu industri.

.

Sistem linear dengan penjepitan carriage

  • Untuk pemasangan SHT ukuran 12, 20 dan 30
  • Juga untuk konfigurasi mundur atau multi-carriage
  • Mengamankan posisi terutama pada posisi pemasangan vertikal
Aktuator DMX berbagai ukuran dengan tampak depan di atas latar abu-abu.

.

Mencocokkan motor listrik

  • Semua ukuran pemasangan umum dari NEMA 8 hingga NEMA 34 tersedia
  • Tersedia siap untuk dihubungkan
  • Dengan encoder dan rem berdasarkan permintaan
  • Tersedia sistem kontrol motor yang cocok
Aksesori drylin untuk modul linear: berbagai komponen pemasangan dan pembatas ujung.

.

Aksesori teknis

  • Aksesori untuk pemosisian manual dan penyesuaian format
  • Aksesori untuk penyesuaian listrik
  • Opsi perakitan dan pengencangan
  • Motor stepper, motor EC, atau motor DC yang sesuai untuk operasi listrik

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi