drylin® SHTC Modul linier Tugas Berat

Panduan SHTC untuk beban berat dengan beban 25.000 N dan tampilan potongan profil pemandu.
  • Untuk beban berat hingga 25.000 N
  • Panjang langkah maksimum hingga 1.500 mm
  • Ulir trapesium yang mengunci sendiri
  • 2 ukuran

Ukuran seri SHTC Heavy Duty

SHTC-40

  • Panjang geser: 70 mm
  • maks.panjang goresan: 1500 mm
  • Poros ø: 40 mm
  • Untuk beban hingga 16.000 N

SHTC-50

  • Panjang geser: 80 mm
  • maks.panjang goresan: 1500 mm
  • Poros ø: 50 mm
  • Untuk beban hingga 25.000 N
Simbol stop dengan panah dalam lingkaran.

Self-locking

Beban tinggi

Dua panah ke arah berlawanan pada lingkaran oranye.

Dengan beberapa carriage

Produk dan varian lebih lanjut

Bantalan luncur dengan spindel ulir pada dudukan logam.

Modul linier baja tahan karat SHT

  • Tahan terhadap bahan kimia
  • Sangat kuat dan bebas korosi
  • Tersedia versi yang sesuai dengan FDA
Meja silang dengan rel pemandu linear dan luncur tengah untuk posisi presisi.

drylin® tabel XY

  • Presisi tinggi
  • 100% bebas pelumasan
  • Penyelarasan yang tepat karena produksi CNC
Motor stepper dengan pelat depan مربع dan konektor kabel terpasang.

drylin® E motor stepper

  • Motor stepper NEMA yang sesuai
  • Aksesori tambahan (sakelar kedekatan, kabel motor)
  • Dirakit sepenuhnya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi