Modul linear Stainless steel SHT drylin®

Kuat, bebas-korosi dan tahan terhadap bahan kimia

Tech up

  • Dapat dikonfigurasi secara individual
  • Tahan terhadap Material kimia
  • Desain yang kuat
  • Dengan komponen baja tahan korosi AISI 303, AISI 316 dan AISI 316Ti
  • Pilihan bearing biasa: iglidur® J = Standar; iglidur® A180 = Sesuai dengan FDA; iglidur® X = Suhu tinggi

Ukuran pemasangan modul linear Stainless steel SHT-ES

.

SHT-ES-08

  • Panjang carriage: 65mm
  • Panjang stroke maksimum: 300mm
  • Diameter shaft: 8mm

.

SHT-ES-12

  • Panjang carriage: 85mm
  • Panjang stroke maksimum: 750mm
  • Diameter shaft: 12mm

.

SHT-ES-20

  • Panjang carriage: 130mm
  • Panjang stroke maksimum: 1.000mm
  • Diameter shaft: 20mm

.

SHT-ES-30

  • Panjang carriage: 180mm
  • Panjang stroke maksimum: 1500mm
  • Diameter shaft: 30mm

Opsi teknis untuk seri SHT

Desain lead screw

Tiga batang ulir dari gewindematerial untuk drylin.

Sistem penggerak listrik: motor listrik dari igus®

Motor stepper untuk slider drylin dengan konektor colok.

Material bearing

Empat material luncur drylin dalam berbagai warna sebagai sampel silinder.

Lebih banyak sumbu linear Stainless steel

Modul linear dengan penggerak ulir dan batang pemandu dari baja tahan karat.

.

SHT - Desain higienis

  • Sesuai dengan FDA
  • Untuk pencucian
  • Celah yang lebar
Penggerak linear dengan spindel dan batang pemandu.

.

SLW-ES - Versi Stainless steel bebas korosi

  • Material bearing biasa yang dapat dipilih
  • Sesuai dengan FDA dengan bearing biasa iglidur® A180
  • bearing iglidur® X suhu tinggi, bekerja hingga + 250°C
Sumbu linear dari baja tahan karat dengan penggerak sabuk gigi.

.

Sumbu linear Stainless steel ZLW

  • Ketinggian sistem datar 40mm
  • Panjang stroke hingga 2000mm
  • bebas korosi karena Stainless steel 304 SS dan 316

Tidak semua Stainless steel sama

Pada prinsipnya: "bergeser bukan menggelinding"

Bantalan luncur Drylin dengan panah yang menunjukkan gerakan meluncur alih-alih bergulir.

Contoh aplikasi pelanggan

Pengujian yang cepat dan andal & pengukuran

Sistem pengujian dengan konveyor dan modul mesin putih untuk uji material.

Teknologi penggerak listrik dalam sistem pemosisian otomatis

Stasiun komisioning igus di lingkungan pameran atau stan pameran.

Lebih banyak contoh aplikasi

Bantalan luncur untuk aplikasi industri pada alat berat konstruksi, turbin angin, dan produksi.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi