Stainless steel toothed belt axis yang datar tahan-korosi

Sumbu sabuk bergigi drylin ZLW-10120 dari baja tahan karat, dipisahkan dari latar belakang.
Gambar teknik ZLW-10xxx dengan dimensi dan tampak samping.
Gambar teknik ZLW-10xxx dengan dimensi dan tampak samping.

Layanan produk

Unduh data katalog

Minta penawaran harga

Konfigurator online gratis

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Penggunaan yang kuat dan serbaguna bahkan dalam ukuran instalasi yang lebih kecil

  • Baja tahan karat ZLW
  • Motor Servomotor dan kotak roda gigi
  • beban 1.000 N
  • langkah: 2.500 mm
  • Kecepatan: 1 m/s
  • Spesifikasi: 1.000.000 siklus
  • Akhir pengujian: 1.124.744 siklus
  • Target tercapai: YA

Kontak

Unduhan berita ditampilkan di laptop.

Kabar berita

Laptop dengan konfigurator sabuk bergigi dan grafik teknis penggerak.

Konfigurator

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi