Ubah Bahasa :

.
Pilih, klik, kontrol...
Jalur lintasan, posisi, kecepatan, waktu berjalan - cukup ditentukan dengan sistem kontrol berbasis web baru untuk drylin® E sistem linear dari igus®.
Semua dokumen yang relevan - brosur dan data teknis, firmware terbaru, petunjuk pengoperasian, Lembar Data Elektronik CANopen, gambar 2D dan 3D - dapat ditemukan di toko di bawah Unduhan untuk masing-masing produk.
Dengan menggunakan Interface peramban yang intuitif, Anda dapat mengatur mode gerak, posisi, akselerasi, kecepatan, dan waktu jeda sumbu linear Anda hanya dalam beberapa menit tanpa pengetahuan sebelumnya.
Uji Interface pengguna pengontrol motor di sini dengan menggunakan sumbu linear yang disimulasikan. Sama seperti dalam simulasi ini, input Anda ditransfer secara langsung saat menggunakan sistem kontrol yang sebenarnya. Tidak perlu melakukan transfer terpisah.
Sesederhana itu: Di bawah Driving profiles, Anda dapat mengonfigurasi hingga delapan baris dan mentransfer sistem kontrol ke sumbu linear dengan satu klik. Di bidang Mode, gunakan HOM untuk menetapkan titik nol atau ABS untuk menetapkan posisi absolut untuk gerakan pada sumbu linear. Pilih target dengan memasukkan posisi pada sumbu atau dengan menggunakan fungsi Teach. Masukkan nilai untuk akselerasi, kecepatan dan perlambatan, dan, jika perlu, waktu jeda. Di bawah Set berikutnya, tentukan nomor profil perjalanan berikutnya.
12 - 24 VDC
12-48VDC
Motor stepper 2 fase bipolar (ST), motor arus searah (DC), motor yang dikomutasi secara elektronik (EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A maks. 2 detik tergantung pada frekuensi gerakan
maks. 340W terus menerus
maks. 200mA per output
24V DC / 1A
Sensor hall (2 atau 3 kutub), encoder (line driver RS422 atau ujung tunggal)
umpan balik analog melalui input analog
10 input digital, fungsi yang telah ditentukan sebelumnya, pilihan NPN atau PNP, resistor pull-down (PNP) dan pull-up (NPN) internal, tahan hubung singkat, terisolasi secara galvanis, 5 - 24 VDC (eksternal)
5 output digital, fungsi yang telah ditentukan sebelumnya, PNP, resistor pull-down internal, tahan hubung singkat, terisolasi secara galvanis, 5 - 24 VDC (eksternal)
2 input analog, sinyal ±10 VDC (12 bit), sinyal 0-10 VDC (11 bit), catu daya 10 VDC
CANopen (DS 402), Modbus TCP sebagai gerbang (CiA 309), Ethernet, pengkodean bit, siklus/arah
Loop terbuka dengan/tanpa pemantauan posisi, loop tertutup
Biner: 32 posisi lintasan Jog Teach: 8 posisi lintasan yang dikombinasikan dengan mode jog eksternal
Jam / arah: Ext. Spesifikasi titik setel
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3: 2007
-20 °C hingga +45 °C
≤ 90%, tanpa kondensasi
100°C
-40°C hingga +60°C
IP 30
Pemantauan suhu unit daya, pemantauan arus, perlindungan undervoltage/overvoltage, deteksi kesalahan pelacakan, pemantauan encoder
Perakitan sekrup, pemasangan rel topi atas (DIN)
124 x 31 x 139

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB