bar stock tipe tabung

Seperti halnya rod yang bulat, tabung yang terbuat dari bar stock iglidur® dapat dipesan dalam panjang individu dari 100 hingga 1000 mm dan dengan diameter luar 110, 125, dan 150 mm. Karena koefisien gesekan yang rendah selama operasi kering dan ketahanan yang baik terhadap bahan kimia, rod hollow yang terbuat dari plastik digunakan dalam banyak aplikasi dan juga mudah dikerjakan. Karena penggunaannya yang bebas pelumasan, tabung plastik ini sangat cocok digunakan di mana persyaratan higienis yang tinggi harus dipenuhi, seperti pada peralatan medis atau industri makanan dan packaging. Selain itu, keausan yang rendah dari bar stock tipe tabung menjamin pengurangan waktu perawatan yang substansial dan biaya yang timbul akibat penghentian. Tidak adanya pelumasan yang menyederhanakan pembersihan material dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk ini.

Jumlah produk: 0
Sayangnya, saat ini tidak ada produk yang tersedia dalam kategori ini. Apakah Anda memerlukan bantuan atau solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda? LiveChat igus® akan segera membantu Anda! Atau kirimkan pesan kepada kami!

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi