Komponen ESD/ATEX terbuat dari material yang tahan aus

Komponen konduktif untuk perlindungan terhadap pelepasan muatan listrik statis dan ATEX

pasokan energi untuk ESD dan atmosfer yang berpotensi meledak

Rantai energi dua bagian yang terbuat dari polimer ESD

Rantai kabel ESD dengan percikan listrik yang terlihat.

Rantai energi ESD dengan pita ritsleting

  • Desain seperti ritsleting untuk membuka dan menutup tutup dengan cepat
  • Rantai elektronik ritsleting dapat diperpanjang dan diperpendek kapan saja
  • Nada kecil untuk pengoperasian yang senyap dan lancar
  • Akselerasi tinggi: 100 m / s2 dan banyak lagi
Rantai kabel dengan perlindungan ESD dan ilustrasi jalur yang menanjak.

Rantai energi robot dengan perlindungan ESD

  • Kira-kira ±10° putaran per mata rantai
  • Kekuatan tarik tinggi karena sambungan bola dan soket
  • Opsi batang serat untuk kontrol dan penguatan arah parsial
  • Tidak diperlukan elemen pendukung tambahan, misalnya kabel baja, suspensi pegas
  • Sistem retraksi opsional memandu rantai elektronik 3D® dengan aman menghemat ruang pada lengan robot dan secara andal mencegah terbentuknya loop
  • TRC - aman, tertutup, dan anti swarf
  • Eksterior yang halus dan kuat menghindari tersangkut
Rantai kabel dengan busur listrik di latar belakang terang.

Lebih banyak rantai energi dengan perlindungan ESD

  • Produk standar igumid ESD: telah teruji dengan lebih dari 10 juta siklus untuk persyaratan tertinggi
  • Terbukti selama bertahun-tahun digunakan di area tahan ledakan
  • Disertifikasi sesuai dengan DIN 53482 dan pedoman listrik statis ZH1/200 dari Federasi Institusi Jerman untuk Asuransi dan Pencegahan Kecelakaan Wajib.
Rantai kabel igus dipandu dalam sistem industri.

Bantalan disipatif elektrostatik

Bantalan bergelang

  • Kompatibel dengan ESD, tahan aus, dan disipatif
  • Digunakan untuk mencegah muatan elektro-statis
  • Juga untuk area basah
  • Pelumasan dan bebas perawatan
Bushing sambungan ESD dari plastik hitam dengan fungsi pembuangan ke ground.

Bantalan bola anti-statis

  • Antistatis
  • Berjalan mulus
  • Penyerapan kelembaban rendah
  • Tahan kotoran
  • Bahan kandang: Poliamida (PA)
  • Bahan bola: baja tahan karat
  • Bahan cincin: xirodur F180
Bantalan bola dengan ilustrasi percikan listrik.

Unit transfer bola konduktif secara elektrostatis

  • Disipatif secara elektrostatis
  • Umur panjang
  • Bebas korosi
  • Tahan aus di lingkungan yang berdebu dan kotor
  • Bahan bola: baja tahan karat
  • Bahan gulungan: baja tahan karat
Bola rol dari plastik hitam dengan bola logam dan simbol pelepasan statis.

Bantalan cincin slewing yang sesuai dengan ESD

  • Sesuai dengan ESD
  • Sepenuhnya bebas perawatan
  • Bantalan geser yang mudah dipasang dan dapat diganti
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Untuk beban tinggi dan kekakuan tinggi
  • Bodi baja tahan karat
  • Elemen geser yang dapat diganti dan bebas perawatan yang terbuat dari iglidur® F2
Bearing putar dengan sekrup dan lubang pemasangan.

bagian khusus dengan spesifikasi ESD

Komponen pencetakan 3D dengan properti ESD

  • Disipatif secara elektrostatis (ESD)
  • Pelumasan dan bebas perawatan
  • Ketahanan abrasi yang sangat baik
  • Peningkatan kekakuan
  • Warna: hitam (kontinu)
  • Siap dikirim dalam 1-3 hari
Komponen printing 3D dengan sifat ESD

Stok batang yang terbuat dari bahan anti-statis

  • Digunakan untuk mencegah muatan elektro-statis
  • Juga untuk area basah
  • Bebas pelumasan dan perawatan
Bahan bulat ESD dengan permukaan konduktif dan jejak pelepasan listrik terlihat.

Plastik ESD

iglidur® F2

  • Resistivitas volume < 109 Ωcm, metode uji DIN IEC 93
  • resistansi permukaan < 109 Ω, metode uji DIN 53482

xirodur F180

  • Resistansi volume spesifik 1012 Ωcm
  • resistansi permukaan 1012 Ω

xirodur F182

  • Resistansi volume spesifik 104 Ωcm
  • resistansi permukaan 104 Ω

iglidur F

  • Resistivitas volume < 103 Ωcm, metode uji DIN IEC 93
  • resistansi permukaan < 102 Ω, metode uji DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • resistansi permukaan 3,6 x 107 Ω
  • Resistivitas volume 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Resistansi volume spesifik 1011 Ωcm
  • resistansi permukaan 1011 Ω

Apakah produk igus® bersertifikat ATEX?

Di mana komponen ESD digunakan?

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi