Energy chain 3D konduktif elektrostatis

Tipe tertutup terutama untuk robot dan aplikasi tiga dimensi

Keuntungan Anda dengan produk ESD

  • Bahan ESD diuji dengan lebih dari 10 juta siklus untuk persyaratan tertinggi
  • Tautan rantai individual dapat diganti dan tidak perlu mengganti seluruh sistem atau paket pakaian
  • Tidak ada waktu tunggu, karena ukuran TRC.40, TRC.60 & TRC.70tersedia dari stok dalam desain ESD
  • Terbukti selama bertahun-tahun digunakan di area tahan ledakan

Fitur desain dari igus® triflex® Rangkaian elektronik TRC seri R®:

  • Kira-kira torsi ±10° per mata rantai
  • Kekuatan tarik tinggi karena sambungan bola dan soket
  • Opsi dengan batang serat untuk kontrol arah parsial dan pengerasan
  • Tidak diperlukan elemen pendukung kontinu seperti kabel baja, elemen pegas, atau sejenisnya
  • Berbagai macam aksesori
  • Sistem retraksi opsional memandu rantai 3De® dengan aman menghemat ruang pada lengan robot dan secara andal mencegah pembentukan loop
  • TRC - aman, tertutup, dan anti swarf
  • Kontur luar yang halus dan kuat untuk mencegah tersangkut
  • Resistensi torsi yang tinggi
  • Mudah dipendekkan dan diperpanjang

Industri dan aplikasi umum

  • Sumbu 3 hingga 6 pada robot
  • Peralatan mesin multi-sumbu
  • Sel basah dan dingin
  • Aplikasi pengecatan dan ESD
  • Area pasir dan debu
  • Motor linier
  • Teknik mesin umum, dll.

dari stok ukuran rantai ESD yang tersedia

Dengan pelepas regangan dalam 3 ukuran dalam bahan ESD yang tersedia dari stok

TR.40.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Aplikasi yang memungkinkan dari braket pemasangan

Gambar teknik Triflex-R dengan tiga bagian rantai dan ukuran A hingga F.
Rangkaian uji ESD dengan alat ukur dan rantai kabel di bengkel.

Konduktivitas igus®® produk yang terbuat dari igumid® ESD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi