Energy chains besar untuk beban tinggi

Rantai kabel pada instalasi industri di atas air untuk beban tinggi.

E4Q

Montase terisolasi dari satu mata rantai igus dengan segmen cable chain yang terbuka.
  • Ketinggian internal: 34 hingga 82 mm
  • 40% lebih sedikit waktu perakitan: crossbar dengan klip pengunci untuk membuka dan menutup tanpa alat
  • Kekuatan tarik lebih tinggi 100%: positive locking crossbar pengunci positif
  • 10% lebih ringan: ceruk material untuk bobot dan stabilitas yang dioptimalkan
  • 20% lebih banyak bobot isi
  • 17dB (A) lebih senyap

E4.1L

Rantai kabel e-chain E4.1 dengan mata rantai halus dan dudukan tambahan.
  • Ketinggian internal: 31 hingga 64 mm
  • Dapat dibuka di sepanjang radius dalam dan luar, dari kedua sisi
  • Pengoperasian yang senyap karena rem yang terintegrasi
  • Desain undercut untuk stabilitas lateral yang tinggi
  • Dapat disesuaikan dengan aplikasi
  • Rasio harga-kinerja yang optimal
  • Berat 30% lebih ringan dan pemasangan 80% lebih cepat dari seri yang sebanding
  • Sistem stop-dog ganda dan koneksi pin/bore besar untuk penyerapan gaya tingkat tinggi

E4.1

e-chain dengan kanal kabel untuk aplikasi bergerak.
  • Ketinggian internal: 21 hingga 350 mm
  • Crossbars yang dapat dilepas di sepanjang radius dalam dan luar
  • Untuk aplikasi yang sangat menuntut
  • Desain undercut untuk stabilitas lateral yang tinggi
  • Sistem stop-dog ganda dan koneksi pin/bore besar untuk penyerapan gaya tingkat tinggi
  • Gaya dorong yang tinggi pada panjang lintasan yang jauh dan untuk panjang unsupported
  • Rem pengurang kebisingan dan peredam kebisingan opsional
  • Pengoperasian yang senyap karena rem yang terintegrasi

E4/light

Rantai kabel seri e-ketten E4 Light.
  • Ketinggian internal: 56 hingga 112 mm
  • Crossbars yang dapat dilepas di sepanjang radius dalam dan luar
  • Mengurangi ketebalan panel samping dan crossbar yang lebih tipis

Perlindungan yang andal terhadap kotoran dan swarf

Rantai kabel dengan dudukan terpasang untuk menuntun selang atau kabel.

Energy chain hybrid YE

e-chains YE-Hybrid-Chain yang diisolasi dengan dua unit pemandu dan rol.
  • tinggi bagian dalam: 42 hingga 112 mm
  • Hampir 50% lebih ringan dari steel chain yang sebanding
  • Panjang unsupported 50% lebih panjang
  • Tidak ada sekrup, paku rivets, atau baut yang bisa lepas.
    dapat mengendur karena getaran

Daur ulang energy chain

Visual kampanye dengan kata “chainge” dan empat langkah dalam ikon hijau di atasnya.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi