Energy chain hybrid YE - kuat, tahan guncangan, dan ringkas

  • Beratnya hampir 50% lebih ringan dari rantai baja yang sebanding
  • YE.42: 91% lebih panjang tanpa penyangga dibandingkan dengan seri E4.42
  • YE.56: 61% lebih panjang yang tidak ditopang dibandingkan dengan seri E4.56
  • YEHD.112: 68% lebih panjang yang tidak ditopang dibandingkan dengan seri E4.112

Seri YE.42

Rantai kabel dengan ukuran 42 mm.

Seri YE.56

Rantai kabel dengan radius tekuk besar dan ukuran 56.
Sistem ECS pada platform kerja dengan detail rantai kabel yang diperbesar.

iSet YE | Jarak tempuh: 6 - 18m

Beli sekarang

Seri YEHD.108

Sistem rantai kabel YEHD108 dengan beberapa rantai untuk aplikasi bergerak.

Seri YEHD.112

Rantai kabel YEHD112 berwarna abu-abu dengan beberapa mata rantai.

e-tube, dapat dibuka dari kedua sisi, tutup yang dapat diputar - perlindungan terhadap serpihan dan kotoran

Modul rantai kabel YR.42 dengan tinggi 42 mm.

Seri YR.42

Seri YR.56

Rantai kabel dengan ukuran 108.

Seri YRHD.108

Diwujudkan dalam praktik

Tabung hibrida YRHD yang digunakan di DWK Drahtwerk Köln sebagai pengganti tabung baja

Dua rantai hibrida berdampingan YE.42 menggantikan rantai baja di Sinopec

Rantai hibrida YE.42 untuk perkuatan platform kerja Genie

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Uji coba: unsupported length dengan lintasan lurus ke jalur yang lebih tinggi dengan bobot isi 5kg/m

Grafik perbandingan dengan tiga pasang batang untuk YE dan E4.112, E5.56, E5.42 dengan nilai 7,6/4,5, 5,5/3,4, dan 4,6/2,4.

Mengapa rantai energi hibrida plastik-baja

  • Korosi pada sambungan, yang mengakibatkan kekakuan pada seluruh suplai energi
  • Deformasi palang, yang dapat menyebabkan rantai seret tersangkut/terpuntir. Tepi yang tajam juga dapat merusak kabel dan selang.
  • Sekrup, baut dan penjepit dapat hilang seiring waktu dan membuat seluruh sistem tidak stabil.
  • Berat yang tinggi karena pasokan energi terbuat dari logam
  • Mata rantai dari rantai baja tidak dapat dibuka dan hampir tidak mungkin diganti sebagian.
  • Sambungan plastik-logam mencegah sambungan rantai elektronik® dari kerusakan akibat korosi.
  • Palang plastik tidak berubah bentuk secara permanen. Mereka juga dapat diganti satu per satu jika terjadi kerusakan. Palang bulat melindungi kabel dan selang.
  • Tidak ada sekrup atau paku keling yang diperlukan untuk menghubungkan rantai elektronik®.
  • Rantai elektronik hibrida hingga 50% lebih ringan®
  • Tautan rantai elektronik® dapat dibuka sesuai kebutuhan. Kabel dapat ditambahkan atau dilepas sesuai kebutuhan. igus® chainflex® kabel untuk setiap aplikasi: apakah tahan UV tinggi atau suhu tinggi/rendah. Garansi 36 bulan untuk semua kabel

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi