igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
42 mm
Maks. diameter kabel
38 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
100 mm
Radius tikungan [R]
125 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 458.528 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 6.877.920
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : YR.42.10.125.0IDR 6.877.920
Energy tube hybrid YR.42 | Kuat, tahan getaran dan ringkas | Tinggi bagian dalam: 42mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitYR.42.10.125.0100125

.jpg)