Energy chain hybrid plastik-baja seri YRHD.108 | Kuat, tahan guncangan, dan ringkas | Tinggi bagian dalam: 108mm

Energy chain hybrid plastik-baja YRHD.108
igus-icon-lupe
YRHD.108.20.325.0 technical drawing
igus-icon-lupe
play iconYRHD.108.20.325.0 video
igus-icon-lupe
play iconYRHD.108.20.325.0 video
igus-icon-lupe
1 dari 4
Energy chain hybrid plastik-baja YRHD.108
Energy chain hybrid plastik-baja seri YRHD.108 | Kuat, tahan guncangan, dan ringkas | Tinggi bagian dalam: 108mm
Energy chain hybrid plastik-baja seri YRHD.108 | Kuat, tahan guncangan, dan ringkas | Tinggi bagian dalam: 108mm
Energy chain hybrid plastik-baja seri YRHD.108 | Kuat, tahan guncangan, dan ringkas | Tinggi bagian dalam: 108mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
Tinggi bagian dalam [Hi]
112 mm
Maks. diameter kabel
Maks. diameter kabel
100 mm
Prinsip pembukaan
Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
Lebar bagian dalam [Bi]
200 mm
Radius tikungan [R]
Radius tikungan [R]
325 mm

Struktur artikel & perhitungan harga

Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 35.347.228
IDR 5.049.604 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengiriman
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja

Daftar komponen

(1)
e-chain®
Part No. : YRHD.108.20.325.0IDR 35.347.228
Energy chain hybrid plastik-baja seri YRHD.108 | Kuat, tahan guncangan, dan ringkas | Tinggi bagian dalam: 108mm

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi