igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Tinggi bagian dalam [Hi]
108 mm
Maks. diameter kabel
100 mm

Prinsip pembukaan
Dapat dibuka di sepanjang inner dan outer radius
Lebar bagian dalam [Bi]
387 mm
Radius tikungan [R]
250 mm
Struktur artikel & perhitungan harga
Pengumpanan tidak di tengah
mm
Total harga
IDR 4.973.612 / Chain linkditambah PPN dan biaya pengirimanIDR 34.815.284
Siap dikirim dalam 10 - 14 hari kerja
Daftar komponen
(1)e-chain®
Part No. : YEHD.108.387.250.0IDR 34.815.284
Energy chain hybrid plastik-baja seri YEHD.108 | Kuat, tahan guncangan, dan ringkas | Tinggi bagian dalam: 108mmAplikasi
igus-icon-checkUnsupported
Meluncur
Gantung vertikal
Energy chain
igus-icon-lieferzeitYEHD.108.387.250.0387250

.jpg)