Energy chain berukuran sedang untuk rentang beban berukuran sedang

Rantai kabel menuntun kabel di dalam mesin.

E2.1

Rantai kabel e-chain E21 tampak samping.
  • Ketinggian bagian dalam: 21 - 48mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang outer radius
    • Dapat dibuka dari kedua sisi sepanjang inner radius
  • Standar untuk aplikasi dalam kisaran beban sedang
  • Lebih senyap hingga 10dB (A) dibandingkan E2/000
  • Rasio berat terhadap dimensi yang lebih baik dari seri pendahulunya yang sebanding
  • Dapat dirakit hingga 55% lebih cepat dari pendahulunya
  • Alat pembuka opsional untuk pembukaan dan penutupan yang lebih cepat

E2/000

Rantai kabel igus e-chain E2000 Medium berwarna abu-abu.
  • Ketinggian internal: 21 hingga 45 mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang outer radius
    • Dapat dibuka dari kedua sisi di sepanjang radius dalam
  • Kekuatan tinggi, berjalan dengan tenang
  • Berbagai pilihan: juga tersedia dalam bentuk tabung dan setengah tabung

E2 mini

E-chain E2 mini dengan kabel dan konektor.
  • Ketinggian bagian dalam: dari 17 hingga 41mm
  • Tersedia dalam tiga versi:
    • tertutup
    • Dapat dibuka di sepanjang radius luar
    • Dapat dibuka di sepanjang radius dalam

Perlindungan terhadap kotoran dan swarf

Rantai kabel dengan dudukan terpasang untuk menuntun selang atau kabel.

Daur ulang energy chain

Visual kampanye dengan kata “chainge” dan empat langkah dalam ikon hijau di atasnya.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi