Seberapa berkelanjutankah motion plastics®?

CO₂-netral

Perbandingan keseimbangan energi antara baja, aluminium &, dan plastik

Keseimbangan energi

Konsumsi minyak dengan plastik

Konsumsi minyak

Bebas PTFE

PTFE-free

Segel listrik hijau dari RheinEnergie

100% listrik hijau

Siklus daur ulang

99% didaur ulang

igus bersih

Clean igus

Sertifikasi lingkungan dan iklim

Standar manajemen lingkungan ISO 14001

Standar manajemen lingkungan ISO 14001

Tulisan ISO 50001 di depan pabrik igus dengan jejak kaki

Standar manajemen energi ISO 50001


kebebasan dari pelumasan

Polusi lingkungan dari pelumas
Minyak meracuni air minum
Konsumsi material bakar mobil
Permintaan global untuk pelumas
Masa pakai produk plastik yang panjang

Masa pakai yang panjang

Produk plastik ringan

Ringan

Menghemat energi dengan produk plastik

Penghematan energi

Pemeliharaan dapat di prediksi dengan smart plastics

Perawatan prediktif

Suku cadang yang dapat diganti berkat bearing pertukaran

Parts yang dapat diganti

Biopolimer iglidur N54

Biopolimer


Daur ulang klasik dengan chainge

Platform daur ulang Chainge

daur ulang dengan HydroPRS

Daur ulang HydroPRS


Inovasi yang berkelanjutan

igus:bike dan RCYL

Mobilitas yang berkelanjutan dengan sepeda yang terbuat dari plastik daur ulang

e-chain E2.1: seri energy chain lengkap pertama yang terbuat dari bahan daur ulang.

e-chain E2.1: seri energy chain lengkap pertama yang terbuat dari bahan daur ulang

Slewing ring bearing yang berbahan dasar kayu

Slewing ring bearing berbahan dasar kayu

Gulungan karton ramah lingkungan untuk filamen cetak 3D

Filamen cetak 3D pada gulungan karton berkelanjutan

Plain bearing iglidur N94

Plain bearings yang terbuat dari bahan baku terbarukan 94%

drylin pada poros kayu

drylin R pada shaft kayu - Studi

Bola bearings yang terbuat dari regranulate

Ball bearing terbuat dari regranulate


Proyek dan inisiatif konservasi sumber daya

igus menanam pohon

Kami menanam pohon baru di seluruh dunia

Tempat parkir mobil ramah lingkungan di kantor pusat igus di Cologne

Tempat parkir mobil bertingkat yang hijau di kantor pusat igus di Cologne

Köln Climate Declaration

Kerja Sama dengan Cologne Climate Declaration

Sustainability untuk kabel chainflex kami

UPS Carbon Neutral Shipping


Plastic Fischer mengumpulkan sampah plastik dari sungai

Plastic Fischer - melawan limbah plastik di sungai

Gurita Rhine - perangkap sampah terapung di sungai Rhine dekat Cologne

Rhine octopus - igus mendukung jaring penangkap sampah terapung

igus bersih


Memerangi emisi polutan di pelabuhan peti kemas dengan shore power

Menggunakan shore power untuk mengurangi emisi polutan di pelabuhan kontainer


Jalan kami menuju keberlanjutan