igus® Mobile Shore Power Outlet (iMSPO) dengan energi chain untuk lintasan yang jauh

  • Soket iMSPO yang digerakkan sendiri dapat diposisikan di mana saja di dermaga
  • Pemasangan iMSPO di dermaga di atas sistem fender
  • igus® Roller e-chain® teknologi memungkinkan jarak tempuh yang jauh dengan paket kabel yang berat dan dengan demikian cakupan tempat berlabuh yang lengkap
  • Semua proses dikontrol melalui elemen kontrol
  • Dikembangkan sesuai dengan IEC 80005-1, Lampiran D - 6.6kV, 7.5MVA
  • Desain sesuai dengan Petunjuk Mesin Uni Eropa 2006/42/EC
  • Kelas perlindungan korosi sesuai dengan C5-M
  • Kelas perlindungan IP67 berlaku untuk komponen listrik

Mengapa iMSPO?

  • Lebih sedikit tindakan struktural dan biaya pemasangan berkat stopkontak tunggal yang dapat dipindahkan, bukannya banyak stopkontak yang dipasang secara permanen
  • Pengurangan investasi pada peralatan seperti kabel tetap, soket, dan peralatan bertegangan menengah
  • Pengurangan biaya pemeliharaan
  • Investasi sekali pakai: dilengkapi untuk masa depan dengan solusi seluler
  • Teknologi yang telah terbukti, masa pakai yang lebih lama, hemat biaya
  • Koneksi semua kapal terlepas dari ukuran dan posisi tambat
  • Selama pemosisian dan catu daya, dermaga bebas dari peralatan apa pun dan dengan demikian sumber bahaya
  • Konektor yang berasal dari kapal terhubung secara langsung dan mudah
  • Keamanan berkat sistem penguncian terintegrasi
  • Teknologi yang telah terbukti, masa pakai yang lebih lama, hemat biaya
  • Mengurangi upaya penyambungan sekaligus meningkatkan keselamatan kerja pada saat yang bersamaan

Rantai elektronik penggulung®

Rantai kabel untuk catu daya pada sistem bergerak.

rantai elektronik® Seri 5050HD

Konektor ShorePower 5050HD dengan rumah sambungan yang kokoh.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi