Energy chain untuk jarak lintasan yang panjang dan aplikasi heavy duty

Energy chain untuk aplikasi tugas berat & jark lintasan yang jauh

E4.1

E4.1
  • Ketinggian internal: 30 hingga 800 mm
  • Palang yang dapat dilepas di radius dalam dan luar
  • Untuk aplikasi yang sangat menuntut
  • Pegangan belakang untuk stabilitas lateral yang optimal
  • Daya dorong tinggi pada perjalanan jauh dan untuk jarak yang panjang tanpa penyangga
  • Rem "peredam kebisingan" dan peredam kebisingan sebagai opsi
  • Tautan luar dan dalam untuk perakitan cepat
  • Dengan atau tanpa kepura-puraan

E4/4

E4/4HD
  • Ketinggian internal: 56 hingga 80 mm
  • Lebar penuh: palang dapat dilepas di radius dalam dan luar
  • Stabilitas tinggi
  • Untuk tugas yang sangat berat
  • Ideal untuk aplikasi tugas berat
P4.1
  • Ketinggian internal: 32 hingga 80 mm
  • Jaring penuh: palang yang dapat dilepas di radius dalam dan luar
  • Masa pakai lebih lama berkat bantalan biasa tribopolimer bebas perawatan pada sambungan mata rantai
  • Jarak tempuh yang jauh hingga 800 m dan lebih banyak lagi
  • Berat pengisian tinggi hingga 30 kg/m
  • Kecepatan hingga >5 m/s
  • Pemantauan keausan yang cerdas dimungkinkan

P4

P4
  • Ketinggian internal: 32 hingga 80 mm
  • Jaring penuh: palang yang dapat dilepas di radius dalam dan luar
  • Jarak tempuh yang jauh hingga 800 m dan lebih banyak lagi
  • Berat pengisian tinggi hingga 30 kg/m
  • Kecepatan tinggi hingga >10 m/s
  • Penghargaan desain produk iF 2007
rol e-chain®
  • tinggi bagian dalam: 32 hingga 80 mm
  • Tersedia dalam dua versi:
    • Web lengkap
    • Sepenuhnya tertutup
  • Untuk aplikasi yang sangat menuntut
  • Daya penggerak 75% lebih sedikit, bergulir
  • Kecepatan hingga 6 m/detik dimungkinkan
  • Ketahanan guling yang seragam untuk aplikasi dengan kotoran
autoglide
  • Tersedia dalam empat versi:
    • Untuk sistem E4.1
    • Untuk sistem E2/000
    • Cepat diisi - cukup dorong kabelnya
    • Elemen pemandu geser khusus
  • Dapat diandalkan tanpa suara, tahan abrasi dan hemat energi
  • Untuk jarak tempuh hingga 80 m dan kecepatan hingga 2,5 m/s

set lengkap

Set lengkap untuk jarak lintasan yang panjang
  • Jarak tempuh 8 - 200 m
  • Hemat waktu - kami merakit set lengkap untuk Anda
  • 1 set lengkap terdiri dari
    • rantai energi
    • braket pemasangan
    • pelepas tegangan
    • pemisah
    • palung pemandu tanpa bilah luncur
    • palung pemandu dengan bilah luncur
    • obeng
    • Dan banyak lagi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi