P4.1 rol e-chain®

Rantai kabel pada sistem linier dengan ikon Wi‑Fi merah muda.
  • Masa pakai lebih lama - performa lari 375.000 km - berkat bantalan biasa tribopolimer bebas perawatan pada sambungan rantai
  • Jarak tempuh yang jauh lebih dari 1.000 m
  • Kecepatan lebih dari 5 m/s
  • Getaran dan kebisingan perjalanan yang rendah berkat roller profil terpisah
  • Integrasi sensor untuk pemantauan kondisi cerdas
  • Garansi hingga 36 bulan untuk rantai dan kabel energi atau jumlah pukulan ganda yang ditentukan oleh kalkulator masa pakai

Kebutuhan Anda

Penawaran kami

Perbandingan masa pakai * generasi igus rol e-chain

Perbandingan umur pakai 4040CR, P4, dan P4.1 dengan batang dalam kilometer.

Fitur khusus dari rantai energi roller P4.1

Sistem konveyor dengan rantai kabel dan pemandu rol di instalasi industri.
Bantalan igus P4.1 dalam स्थिति terbuka dengan rol penyangga terlihat.
Rantai kabel P4.1 smart dengan sensor dan cincin sinyal untuk pemantauan kondisi.

rol energy chain P4.1 untuk jarak lintasan yang panjang lebih dari 1.000 m

Lintasan rantai kabel igus yang panjang di atas jalur konveyor.

Uji untuk jarak lintasan yang jauh

Instruksi assembly untuk sistem P4.1

  • Tekan mata rantai menjadi satu
  • Kencangkan sekrup dengan obeng
  • meluncur otomatis-Memasang palang
  • autoglide-Bongkar palang
  • Buka sekrup dengan obeng
  • Tautan rantai terpisah

Informasi lebih lanjut

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi