Energy chains roller - rolling, bukan gliding

Rantai pembawa kabel P4HD.56.R untuk crane pada crane kontainer STS.

Sekilas tentang keunggulan energy chain roller igus®:

  • Energy chain roller aman, hemat tempat, dan sangat rendah perawatan. Panjang kabel dapat dikurangi hingga 50 % (dibandingkan dengan sistem festoon)
  • Pengurangan daya penggerak yang signifikan hingga kurang dari 37 % untuk menggerakkan energy chain
  • Jarak lintasan 1.000 meter dan lebih jauh lagi
  • Untuk kecepatan tinggi hingga 10 m/s
  • Uniform rolling resistance untuk aplikasi yang berdebu

Rekomendasi energy chain systems roller

Rantai kabel e-chain P4 berwarna abu-abu dan hitam.

Sistem P4

Rantai kabel igus dengan rumah sensor terlihat dan simbol radio untuk solusi pemantauan.

Sistem P4.1

Beberapa rantai kabel dalam sistem pemandu bertumpuk.

Sistem P4HD.1R

Rantai kabel E4.1R_frei dengan tampilan sambungan yang diperbesar.

Sistem E4.1R

Pada STS cranes

Dalam Stacker

Pada bucket wheel excavator

Pengujian untuk jarak lintasan yang jauh

Pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) untuk energy chain roller

Menentukan masa pakai

Lifetime calculator igus menampilkan perhitungan masa pakai untuk rantai kabel dan garansi 4 tahun.

daur ulang energy chain Anda

Daur ulang chainge dengan limbah plastik dan simbol daur ulang.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi