Energy chain rol-e E4.1R

Kebisingan dan getaran berkurang, sehingga lebih sedikit energi penggerak yang dibutuhkan

Tech up

Cost down

Proof

Sustainability

Rangkaian produk

Part No.Tinggi dalam [mm]Tinggi luar [mm]Lebar dalam [mm]Lebar luar [mm]Jari-jari tekuk [mm]
E4.42R*426468 - 40094 - 462187 - 300 mm
E4.56R568487 - 600121 - 634150 - 400
E4.80R*8010887 - 600137 - 650150 - 500

Alasan untuk memilih rantai elektronik rol ...

Sistem modular seri rantai energi E4.1 untuk perjalanan jauh

Rantai kabel igus E4/1 dengan mata rantai tertutup untuk menuntun kabel dan selang.

Seri E4.1

Seri E4.1R sebagai set ekstensi

Sepatu luncur plastik untuk pemandu.

Elemen opsional: Bantalan luncur

Rangkaian produk standar rantai energi

igus e-chain dengan kabel multiinti dan satu mata rantai terbuka.

Konfigurator rantai energi

e-Chains dan konfigurator untuk pemandu energi siap sambung secara online.

Potensi penghematan

Produk igus dalam pola oranye dengan teks “Reduce costs, improve technology”.

Program daur ulang

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi