Tech up, Cost down

Menghemat biaya pembelian, perawatan, dan perakitan. Itu adalah tugas kami.

Sebuah produk hanya sebagus penilaian pelanggannya.

White paper tentang cara menghindari over-engineering

Memahami kebutuhan pelanggan dapat menghindari rekayasa yang berlebihan.

e-chain yang lebih hemat meskipun dimensinya sama

e-chain® dengan tinggi bagian dalam yang sama dan stabilitas yang sama. Menghemat pembelian.

Hemat biaya dengan e-chains generasi terbaru

Lebih stabil, dimensi yang sama, dan penghematan harga 30%.

Dimensi sama, harga lebih murah

Hemat 40% harga dengan dimensi e-chain® yang hampir sama.

Braket cobot igus

Hemat harga hingga 50% dengan komponen robot yang hemat biaya.

Hemat uang berkat plastic trough tahan terhadap bahan kimia

Hemat 58% biaya dengan menggunakan saluran plastik tahan asam, bukan baja tahan karat

Mengecek harga chainflex

Hemat 64,7% pada kabel kontrol dengan mengeluarkan PUR dan CF130.UL.D

10 tips untuk energy chain yang “ramah pemeliharaan”

"Apa yang harus saya pertimbangkan sehubungan dengan pemeliharaan ketika memilih e-chains®?"

Sistem dengan harness yang siap dipasang

Penghematan siap pasang: kurangi biaya penyimpanan untuk kabel, rantai elektronik® dan konektor hingga nol

Produksi individual atau volume tinggi

Dengan readychain®, jumlah pemasok dan pesanan berkurang hingga 75%

Biaya turun dengan smart plastics

Penghematan berkat solusi untuk pemantauan kondisi dan pemeliharaan prediktif

Menghemat biaya melalui energy chain hemat energi

Menghemat daya penggerak - mengurangi biaya energi

Tekan biaya dengan layanan pemasangan bersertifikat

Waktu henti alat berat - uang yang terbuang sia-sia

Bagaimana cara mengonfigurasi rantai energi yang paling menguntungkan dan bekerja dengan aman?

Aplikasi pelanggan kami:

Ya, rantai energi plastik dapat didaur ulang

Program daur ulang untuk energy chains<br><br>

Mulailah berhemat dalam pengadaan, perawatan, dan pemasangan

Kurangi biaya pengadaan
Tech up, Cost down
Cara baru dalam menghemat biaya

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi