Ubah Bahasa :
Harga listrik meningkat, itulah sebabnya penghematan energi menjadi agenda utama. Hal ini berlaku untuk seluruh lini produksi, mesin atau komponen individual seperti rantai energi dan kabel. Sistem rantai energi tidak hanya mengangkut energi, data, dan media ke mesin dan sistem, tetapi juga memengaruhi biaya energinya. Berapa besar gaya dorong-tarik, yaitu daya penggerak, yang diperlukan untuk menggerakkan rantai energi pada kecepatan tertentu? Seberapa ringan namun stabilkah rantai energi harus dirancang sehingga sesedikit mungkin energi yang dikonsumsi dan motor sekecil mungkin termasuk kontrol penggerak, konverter frekuensi, dan mekanik sudah mencukupi? Rantai energi plastik dan kabel chainflex® membantu mendesain dan mengoperasikan alat berat dengan cara yang hemat energi dan hemat biaya.
Rantai energi dapat digunakan untuk memandu kabel dan selang dengan aman untuk energi, data, dan hidraulik dalam sistem industri. Biasanya, dalam suplai energi geser, bagian atas rantai energi meluncur pada bagian bawah. Hal ini tidak menjadi masalah dalam jarak pendek, karena rantai energi dari igus® memungkinkan berjalan dengan gesekan rendah. Untuk jarak tempuh yang lebih jauh, lebih dari 100 meter dan bobot pengisian yang tinggi hingga 100 kg/m, koefisien gesekan dan oleh karena itu juga konsumsi energi meningkat. Solusinya: Dengan rantai energi roller, gesekan dapat dikurangi hingga 75 % dan oleh karena itu daya penggeraknya 57 % lebih sedikit.

Contoh: Kehilangan gesekan dapat dikurangi dengan rantai energi roller. Koefisien gesekan untuk aplikasi geser adalah sekitar µ 0,3. Dengan menggunakan roller pada rantai energi, koefisien gesekan ini dapat dikurangi menjadi sekitar µ 0,1. Daya penggerak hingga 37% dapat dikurangi.
Ptotal 0,43 ≙ - 57 %: rantai elektronik yang lebih kecil / lebih stabil®, penggulungan, kualitas kabel yang dioptimalkan
2. Ptotal 0,63 ≙ - 37 %: Rantai energi roller, gerakan menggulung, bukan meluncur
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: rantai elektronik yang lebih kecil®, desain yang lebih baik / lebih stabil
Ptotal 0,83 ≙ - 17 %: kabel yang lebih ringan, bahan insulasi / selubung yang lebih baik
P1 ≙ - titik awal 100%: Rantai elektronik standar®, aplikasi meluncur
Kabel chainflex® khususnya untuk rantai energi juga dapat secara langsung membantu mengurangi konsumsi energi. Menurut pengujian igus®, jaket berkualitas tinggi dan bahan isolasi - tergantung pada penampang dan kombinasi kabel - secara konservatif dapat menghemat berat antara 5 hingga 30 persen. Hasilnya, kebutuhan daya drive dapat dikurangi hingga 17 persen. Lihat perhitungan sekarang.
Tingkatkan teknologi dan kurangi biaya dengan sistem rantai energi

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB