chainflex® kabel motor CF34.UL.D

Phase-out model
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
igus-icon-lupe
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
igus-icon-lupe
play iconCF34.UL.60.04.O.PE.D video
igus-icon-lupe
1 from 3
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
CF34.UL.60.04.O.PE.D product image
CF34.UL.60.04.O.PE.D video
  • Untuk aplikasi tugas yang sangat berat
  • Jaket luar TPE
  • Tahan terhadap minyak dan minyak nabati
  • Flame retardant
  • Tahan UV
  • Tahan terhadap hidrolisis dan mikroba
  • Garansi hingga 4 tahun
igus-icon-lieferzeitCF34.UL.60.04.O.PE.D
4x6.0
igus-icon-info

This part is a discontinued model.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi