Laboratorium bantalan luncur dengan beberapa rig uji dan instalasi industri di aula terang.

Laboratorium uji kami untuk iglidur® bantalan biasa

Apa saja yang diuji dan bagaimana prosesnya?

Dudukan uji mana yang tersedia di laboratorium uji bantalan biasa?

Alat uji pemuat depan

  • Uji: laju keausan berputar
  • Beban hingga 500kg
  • Tekanan pengoperasian: hingga 200 bar
  • Vmax: 4 siklus/menit pada putaran penuh
Manipulator industri mengangkat karung besar dengan sistem penggerak igus drylin.

Keausan rotasi

  • Uji: laju keausan rotasi
  • Beban per titik tumpu antara 100 N dan 1000 N
  • kecepatan permukaan antara 100 dan 1300 rpm.
  • Diameter poros yang tersedia: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm
  • Pengujian pada suhu kamar dan hingga 150 ° C
  • Pengujian di bawah air
Rangkaian uji rotasi dan keausan dengan beberapa silinder uji.

Keausan langkah pendek linier

  • Menguji laju keausan linier
  • Beban per titik tumpu antara 10 N dan 200 N
  • Kecepatan permukaan antara 0,1 m/dtk dan 0,3 m/dtk
  • Pengujian pada suhu kamar dan hingga 150°C
  • Diameter poros yang tersedia 10mm
  • Panjang goresan: 5mm
Panduan linear dengan komponen logam pada mesin.

Keausan yang berputar

  • Uji tingkat keausan pivot
  • Beban per titik bantalan antara 25N dan 300N
  • Kecepatan permukaan 0,01 m / s (dengan diameter poros 10mm)
  • Sudut putar 60°
  • Diameter poros yang tersedia: 10mm
  • Pengujian pada suhu kamar
Keausan putar pada instalasi teknis dengan kabel terarah di antara struktur logam.

Koefisien gesekan

  • Uji koefisien gesekan yang berputar
  • Beban per titik bantalan antara 10 N dan 300 N
  • Kecepatan permukaan antara 200 dan 2.000 rpm (kecepatan tergantung pada diameter poros)
  • Diameter poros yang tersedia: 6 hingga 20mm
  • Pengujian pada suhu kamar
  • Pengujian pada suhu kamar dan hingga 150 ° C
Kopling poros pada mesin dengan rangkaian pengukuran untuk uji gesekan.

Pengujian teknologi linier di bawah air

  • Uji laju keausan berputar
  • Memuat hingga 100N
  • Kecepatan permukaan 0,01 m / s
  • Tes pada suhu kamar
  • Diameter poros yang tersedia 10mm
Rangka uji teknologi linear di bawah air dengan rel bergerak dan perangkat pengukuran.

Alat uji rotasi di bawah air

  • Menguji tingkat keausan rotasi
  • Beban antara 10 N dan 100 N
  • Kecepatan permukaan antara 0,01 m / s dan 0,3 m / s
  • Uji pada suhu kamar
  • Diameter poros yang tersedia 10mm
Rangkaian di bawah air dengan komponen logam dan permukaan reflektif.

Uji beban tepi

  • Uji keausan, jatuh
  • Beban antara 30 kN dan 230 kN
  • Kecepatan permukaan 0,01 m / s
  • Pengujian pada suhu kamar
  • Diameter poros yang tersedia 40mm
Rangkaian uji beban tepi dengan mekanisme tuas dan dial indicator untuk menguji komponen.

Alat uji film linier

  • Menguji tingkat keausan linier
  • Beban antara 10N dan 60N
  • Kecepatan permukaan antara 0,01 m / s dan 0,15 m / s
  • Uji pada suhu kamar
  • Diameter pin 4mm dan 10mm
Mesin uji menguji keausan Tribo-Tape.

Rotasi tugas berat

  • Menguji tingkat keausan berputar
  • Beban antara 4.000N dan 52.000N
  • Kecepatan permukaan hingga 0,1 m / s
  • Uji pada suhu kamar
  • Diameter poros yang tersedia 20mm
Sistem putar beban berat dengan dial gauge dan panel kontrol di fasilitas industri.

Alat uji jatuh

  • Uji keausan bergulir, jatuh
  • Pengujian dengan roller plastik padat, roller tepi pisau, roller baja bushing ...
  • Beban antara 10N dan 600N
  • Kecepatan permukaan antara 0,15 m / s dan 1m / s
  • Uji pada suhu kamar
  • Diameter poros dari 6mm hingga 20mm
Drum dengan bantalan tahan aus pada instalasi pengujian.

Alat online mana yang mendapatkan data uji

Data uji pada antarmuka perangkat lunak untuk penentuan ukuran bantalan dan poros.

Kami ingin menguji aplikasi Anda

Tanyakan sekarang!
Tangan memasang bantalan pada poros di laboratorium pengujian.

Berbagai area laboratorium uji igus®

Rangka uji Drylin dengan poros berputar dan bekas aus yang terlihat pada bantalan.

teknologi linear drylin

Otomatisasi Terjangkau robolink

Kumpulan cable chain pada rangka uji di laboratorium pengujian igus.

Suplai energi e-chain

kabel chainflex

Setelan uji di ruang dingin dengan beberapa profil dan rel logam.

Ruang dingin

Rangkaian uji dengan dial gauge dan sensor tekanan untuk pengujian beban.

Lab uji igus

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi