Uji rig front loader

Manipulator industri mengangkat karung besar dengan sistem penggerak igus drylin.

Data utama dari rig uji

TangkiAliran volumeTekanan PekerjaanMotorSistem kontrol
300l66l/mnt.Maks. 220 bar11kWPLC dikendalikan dengan layar sentuh 10"

Mode yang berbeda mungkin terjadi

LintasanOperasi getarBeban MaksimumVmax
Trip tunggalMudah500kg (variabel)4 siklus/menit. pada poros yang penuh
Kombinasi trip tunggalMultiple
Sinkronisasi lintasan

Hasil tes secara rinci

Dua bushing logam silinder berdampingan di atas latar terang.

Bantalan biasa pada poros galvanis

Silinder dan bushing logam untuk uji kompetitor iglidur.

Bantalan biasa pada poros chrome keras CF5

Silinder logam dan bushing plastik sebagai sampel pesaing iglidur.

Beban tinggi pada baja tahan karat?

Poros dan bushing logam sebagai sampel kompetitor iglidur di latar putih.

Bantalan biasa pada poros nitrokarburisasi St52

Hasil tes sebelumnya

Kami ingin menyajikan hasil pengujian saat ini secara rinci

Grafik perbandingan tingkat keausan berbagai material igus dan titik tumpu; beberapa batang menunjukkan nilai berbeda.

Seberapa tahan permukaan galvanis?

Lengan sekop dengan silinder hidrolik dan titik tumpu P1 ditandai.

iglidur Z dengan poros chrome keras CF5

Lengan ekskavator dengan titik bantalan P2 ditandai pada sambungan.

Beban tinggi pada baja tahan karat?

Lengan ekskavator dengan titik bantalan P2 ditandai pada sambungan.

Poros nitrokarburasi St52, kiri-kanan dalam perbandingan langsung

Lengan ekskavator dengan titik tumpu P3 ditandai dan silinder tampak samping.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi