Energy chain, kabel, dan bearing technology untuk industri semikonduktor

Peralatan fabrikasi semikonduktor dengan modul proses tertutup dan operator memakai pakaian ruang bersih.

Produk pilihan untuk industri semikonduktor

tube

Conduit dua bagian

  • Kompatibel dengan cleanroom menurut IPA ISO Class  1
  • Dua bagian, terdiri dari upper dan lower shell
  • Perakitan cepat berkat fungsi "zip"
  • Untuk aplikasi unsupported yang cepat dan singkat
Sistem rantai kabel igus untuk menuntun kabel dan selang.

e-chain untuk dinamika tinggi

  • Kompatibel dengan cleanroom menurut IPA ISO Kelas 1
  • Desain yang dioptimalkan tanpa abrasi yang terukur
  • Pengoperasian yang sangat senyap
  • Bagian samping terbuat dari bahan ESD, mencegah pengisian daya statis
Kabel CHAINFLEX CLEAN dengan latar terpisah, empat varian, dan satu dengan saluran udara.

Kabel di cleanroom

  • Dengan bahan jacket yang sangat tahan abrasi
  • Masa pakai terjamin 20 juta double strokes dengan radius 70mm
  • Kombinasi CFCLEAN dan e-skin flat
Sled linear drylin T dengan pemandu samping dan profil terpasang.

Pemandu linear yang berjalan kering

  • Tanpa pelumasan atau perawatan
  • Bersertifikat untuk digunakan di cleanroom menurut ISO Kelas 6 hingga 3
  • Pengoperasian yang sangat senyap
Komponen igus berbentuk lingkaran dengan lubang untuk sambungan bantalan atau putar.

Slewing ring bearing untuk emisi partikel minimum

  • Slewing ring bearing yang siap dipasang untuk operasi kering tanpa pelumasan
  • Elemen geser bebas perawatan dengan emisi partikel yang rendah
  • Ring yang terbuat dari aluminium anodisasi ringan
Bantalan bola dengan cincin plastik putih dan bola baja, diisolasi.

Ball bearings bebas pelumasan dan bebas perawatan

  • Ball bearings yang terbuat dari plastik berkinerja tinggi untuk operasi kering dengan gesekan rendah
  • Sekitar 50% lebih hemat biaya dan lebih ringan daripada bearing bola stainless steel konvensional

Contoh aplikasi pelanggan

Energy chain ESD disipatif dan bearing bebas pelumasan dalam pengujian papan sirkuit cetak

Rantai kabel memandu kabel pada penguji Flying Probe dari SPEA.

Sistem linear dengan air bearings untuk penyesuaian presisi tinggi

e-skin flat menuntun kabel di instalasi otomatis.

Pemandu kabel dalam generator pola volume dengan lebih dari 31 juta siklus per tahun

e-chain RBR dari igus menuntun kabel dengan rapi dan senyap dalam aplikasi ruang bersih.

Sistem otomatisasi semikonduktor

Perangkat uji ruang bersih dengan penutup pelindung transparan oranye di atas dudukan.

Brosur produk dan informasi lebih lanjut

Brosur cleanroom dengan produk untuk aplikasi ruang bersih dan igus motion plastics.

Brosur produk cleanroom

Kotak sampel berdiri igus corner dalam tiga tampilan.

Sample box XXL

Rantai kabel ESD untuk ruang bersih dengan dua chain flex di depan latar papan sirkuit.

Informasi tentang ESD

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi