Linear axes dengan toothed belt drive

Ikhtisar as roda sabuk timing

Sekilas tentang sumbu toothed belt kami

Desain yang ringkas

Sumbu sabuk bergerigi dengan tipe ringkas
  • Melakukan banyak tugas pemosisian
  • Sambungan motor yang dimungkinkan
  • Ketinggian pemasangan yang rendah

Pemosisian terbalik

Pemosisian terbalik dengan sumbu linear dari igus
  • Penyesuaian kanan/kiri yang cepat
  • Ringkas dengan rel ganda drylin® W yang low-profile
  • Dengan flange sudut

Cakupan khusus industri

Sumbu sabuk bergerigi yang khusus industri dari igus
  • Untuk aplikasi hingga -30°C (LT)
  • Untuk penggunaan di bawah air (UW)
  • Untuk kontak dengan percikan air (SW)

Sistem modular terbuka

Sumbu modular dengan penggerak sabuk
  • Rentang shaft variabel 120/160/200mm
  • Ringan dengan versi aluminium
  • Versi stainless steel yang bebas korosi

Sumbu kantilever

Sumbu cantilever dengan penggerak sabuk bergerigi
  • Unit penggerak yang dipasang secara permanen
  • Maks. beban aksial: 50N
  • Ringan

Sumbu toothed belt dengan motor

Sumbu sabuk bergerigi elektrik
  • Panjang stroke yang ditentukan (300/500/1000mm)
  • Pengoperasian bebas perawatan tanpa pelumasan eksternal
  • Perakitan cepat

Sumbu linear ZLN-40 yang low-profil

Sumbu modular dengan penggerak sabuk
  • Desain low-profile, tinggi 27mm
  • Beban vertikal dari 30N
  • Dengan motor stepper NEMA dan motor arus searah EC/BLDC

Sumbu toothed belt tandem ZLWT

drylin® sumbu toothed belt tandem 1080
  • Sumbu toothed belt tandem yang ringkas dengan dua toothed belt dalam satu unit
  • Siap untuk dihubungkan dengan motor dan sistem kontrol
  • drylin® W bearing pertukaran

Sumbu toothed belt econ

Sumbu toothed belt econ
  • Pengoperasian yang senyap dan desain yang sederhana
  • Toothed belt dengan pre-load pegas
  • Profil aluminium anodisasi yang tahan terhadap torsi
  • Beban hingga 20N

Keuntungan dari as roda toothed belt

100% bebas pelumasan

100% bebas pelumasan

Pengoperasian yang hening

Pengoperasian yang hening

Desain yang ramping

Desain yang ramping

Penggunaan bawah air

Penggunaan di dalam air dengan sabuk UW

Khusus untuk operasi kontinu

Khusus untuk operasi kontinu

Hemat-biaya

sumbu linear yang hemat-biaya

Struktur sumbu toothed belt

Sumbu sabuk bergerigi dari igus dalam irisan melintang
DDX

konfigurator teknologi penggerak

Sumbu toothed belt yang disesuaikan dengan keinginan Anda

  • Konfigurasi yang cepat dan mudah
  • Aksesori opsional
  • Daftar komponen terperinci
  • Pengiriman cepat *

Contoh aplikasi dengan as roda toothed belt

teknologi penggerak Contoh aplikasi pemindahan

Robot offshore - Inspeksi, pembersihan & perbaikan

Contoh aplikasi teknologi penggerak

Printer 3D untuk beton l Solusi bebas pelumasan untuk lingkungan berdebu

Teknologi penggerak dalam unit pengambilan pesanan

Teknologi penggerak listrik dalam sistem pemosisian otomatis

AWB

Lebih banyak contoh aplikasi

Sampel gratis & white paper

Sampel lead screw miniatur

Unduh white paper

Informasi lebih lanjut tentang as roda toothed belt

Pillow block

Apakah ada kemungkinan untuk perawatan yang mudah dan cepat?

  • Perawatan langsung dan cerdas pada rel
  • Elemen geser tahan aus yang terbuat dari iglidur® J200
Data teknis

Data teknis apa yang tersedia untuk unit linear dengan penggerak toothed belt?

Motor listrik untuk sumbu toothed belt

Motor mana yang dapat saya sambungkan ke sumbu toothed belt?

Torsi dan beban penggerak

Menggerakkan torsi dan beban

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi