Sumbu linear elektrik dan penggerak linear drylin® E disertai motor, sudah dilengkapi harness

  • Penggerak: toothed belt, spindel
  • Sumbu linear listrik dari stok
  • Perakitan cepat
  • Panjang stroke yang ditentukan
  • Sumbu toothed belt ZLW dasar, sumbu spindel SAW
  • Aksesori: Batas sakelar referensi, kabel koneksi, pelat pemasangan adaptor

Layanan produk

.

Unduh data teknis

.

Minta penawaran harga

.

Konfigurator online gratis

Data teknis

No. pesananUkuran instalasi:Panjang carriagePanjang strokeJenis motorMaks. kapasitas beban aksial statis [N] Maks. kapasitas beban statis, radial [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 dasar 60300Kabel terdampar NEMA17 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Dasar 100500Kawat terdampar NEMA23 100400
DLE-SA-0003 Standar ZLW-1080 1001000Kabel terdampar NEMA23XL 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250Kabel terdampar NEMA17 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500Kawat terdampar NEMA23 5002,000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500Kabel terdampar NEMA23XL 7502,000

Ukuran pemasangan sumbu toothed belt 0630 (DLE-SA-0001)

Sumbu linear dengan kereta dan penggerak motor.
  • Penentuan posisi sensor
  • Identifikasi dalam mikroelektronika dan teknologi medis
  • Pengukuran dan pengujian
  • Struktur sederhana
  • Pemasangan sakelar kedekatan dengan menggunakan slot T di sepanjang bagian
  • Semuanya dari satu sumber, dirakit dan diuji sepenuhnya
Sumbu linear DryLin E dengan motor, gambar teknis dengan dimensi dan tampak samping.
Sumbu linear DryLin E dengan motor, gambar teknis dengan dimensi dan tampak samping.
  • Untuk beban radial hingga 10 [kg]
  • untuk persyaratan presisi hingga kira-kira. 0,1 [mm]
  • pada kecepatan hingga maks. 1,5 [m/s]

Pemasangan sumbu toothed belt ukuran 1040 (DLE-SA-0002)

Sumbu linear dengan kereta luncur dan unit penggerak.
  • Teknologi penanganan dan perakitan
  • Tugas penanganan komponen kecil
  • Pick & place
  • Struktur sederhana
  • Pemasangan sakelar kedekatan dengan menggunakan slot T di sepanjang bagian
  • Semuanya dari satu sumber, dirakit dan diuji sepenuhnya
Poros linear DryLin E dengan motor, gambar teknik dengan tampak samping dan atas serta dimensi.
Poros linear DryLin E dengan motor, gambar teknik dengan tampak samping dan atas serta dimensi.
  • Untuk beban radial hingga 15 [kg]
  • untuk persyaratan presisi hingga kira-kira. 0,1 [mm]
  • pada kecepatan hingga maks. 2 [m/s]

Pemasangan sumbu toothed belt ukuran 1080 (DLE-SA-0003)

Sumbu linier dengan carriage pada profil logam panjang.
  • Sistem penyortiran
  • Tugas penanganan komponen kecil
  • Pick & place
  • Struktur sederhana
  • Pemasangan sakelar kedekatan dengan menggunakan slot T di sepanjang bagian
  • Semuanya dari satu sumber, dirakit dan diuji sepenuhnya
Sumbu linear DryLin E dengan motor, gambar teknik dengan ukuran.
Sumbu linear DryLin E dengan motor, gambar teknik dengan ukuran.
  • Untuk beban radial hingga 20 [kg]
  • untuk persyaratan presisi hingga kira-kira. 0,1 [mm]
  • pada kecepatan hingga maks. 2 [m/s]

Ukuran pemasangan sumbu spindel 0630 (DLE-SA-0004)

Aktuator linear dengan kereta pada rel pemandu.
  • Sensor & Pengaturan kamera
  • Penyesuaian penutup ventilasi
  • Peralatan uji
  • Struktur sederhana
  • Pemasangan sakelar kedekatan dengan menggunakan slot T di sepanjang bagian
  • Semuanya dari satu sumber, dirakit dan diuji sepenuhnya
Sumbu linear DryLin E dengan motor, gambar teknik dengan dimensi.
Sumbu linear DryLin E dengan motor, gambar teknik dengan dimensi.
  • Untuk beban radial hingga 15 [kg]
  • untuk persyaratan presisi hingga kira-kira. 0,1 [mm]
  • pada kecepatan hingga maks. 0,3 [m/min]

Ukuran pemasangan sumbu spindel 1040 (DLE-SA-0005)

Sumbu linear dengan carriage dan unit penggerak.
  • Penyesuaian kamera
  • Teknologi pelabelan
  • Aplikasi susun
  • Struktur sederhana
  • Pemasangan sakelar kedekatan dengan menggunakan slot T di sepanjang bagian
  • Semuanya dari satu sumber, dirakit dan diuji sepenuhnya
Gambar teknik sumbu linear DryLin E dengan motor, tampak samping dan atas dengan ukuran.
Gambar teknik sumbu linear DryLin E dengan motor, tampak samping dan atas dengan ukuran.
  • Untuk beban radial hingga 25 [kg]
  • untuk persyaratan presisi hingga kira-kira. 0,1 [mm]
  • pada kecepatan hingga maks. 0,5 [m/min]

Ukuran pemasangan sumbu spindel 1080 (DLE-SA-0006)

Poros linear dengan kereta dan unit penggerak.
  • Penyesuaian kamera yang berat
  • Penyesuaian format
  • Perangkat pengangkat
  • Struktur sederhana
  • Pemasangan sakelar kedekatan dengan menggunakan slot T di sepanjang bagian
  • Semuanya dari satu sumber, dirakit dan diuji sepenuhnya
Sumbu linear DryLin E dengan motor, gambar teknik tampak samping dan atas serta ukuran.
Sumbu linear DryLin E dengan motor, gambar teknik tampak samping dan atas serta ukuran.
  • Untuk beban radial hingga 50 [kg]
  • untuk persyaratan presisi hingga kira-kira. 0,1 [mm]
  • pada kecepatan hingga maks. 0,7 [m/min]

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi