Produk Hygienic Design igus di depan buah dan sayuran: TH3 e-chain, igubal, dan drylin R dalam kolase.

Produk dan material yang sesuai dengan FDA dan Uni Eropa untuk industri makanan

plain bearing dan linear, spherical bearing, e-chain, dan lainnya untuk mesin makanan.

Apa yang akan Anda temukan di halaman ini:

Komponen igus higienis untuk aplikasi makanan dalam kolase produk.

Pertanyaan yang sering diajukan:

Produk dengan kesesuaian FDA dan EU 10/2011

Bantalan luncur iglidur biru pada latar putih.

.

Plain bearing

  • Berbagai macam bearing yang berkontak dengan makanan
Rel linear igus dengan carriage dan pelat pemasangan.

.

Bearing linear

  • Teknologi linear yang sesuai dengan FDA dan EU 10/2011
  • Pengoperasian yang sepenuhnya bebas pelumasan dan bebas perawatan
  • Juga tersedia dalam stainless steel yang bebas korosi
Rod end dengan seal biru dan rumah logam.

.

pillow block dan spherical bearing

  • Teknologi pillow block dan spherical bearing yang berkontak dengan makanan
  • Mudah dideteksi
  • Keunggulan biaya hingga 80% dibandingkan stainless steel
Bantalan bola xiros A500 dengan sangkar F500.

.

Bola bearings

  • Ball bearing yang bebas pelumasan untuk berkontak dengan makanan
  • Suhu tinggi dan tahan chemical
Katrol pemandu dari plastik biru, latar terpisah, dengan lubang poros putih.

.

Rollers konveyor

  • Berjalan mulus di operasi berkelanjutan
  • Tahan chemical
Bantalan luncur iglidur biru untuk rol tepi pisau, tanpa latar.

.

Roller ujung pisau

  • Ketahanan aus yang tinggi untuk pengoperasian berkelanjutan
  • Sesuai dengan FDA dan EU10/2011
Rantai kabel igus dengan Hygienic Design pada pemandu loop biru.

.

Energy chains

  • Energy chain pertama dalam desain higienis
  • Berdasarkan spesifikasi FDA dan EU 10/2011
Mur spindel plastik yang sesuai FDA.

.

Solusi ulir

  • Berbagai macam lead screw nut dan lead screw
  • Juga cocok untuk industri makanan dan farmasi

.

Bar stock, liner, filamen

Produk yang terbuat dari stainless steel

Modul linear baja tahan karat SLW-ES-2080 dengan poros pemandu dan sekrup ulir.

.

Sistem linear stainless steel

  • Kuat, bebas korosi dan tahan terhadap chemical
Rel linear igus dengan carriage dan pelat pemasangan.

.

Rel linear stainless steel

  • Carriage monoblok yang terbuat dari stainless steel VA
  • Liner yang terbuat dari material yang sesuai dengan FDA-/EU 10/2011 iglidur A160
  • Untuk performa running yang tinggi
Sendi bola dengan ulir dalam dari logam.

.

pillow block dan spherical bearing yang terbuat dari stainless steel

  • Teknologi pillow block dan spherical bearing yang berkontak dengan makanan
  • Mudah dideteksi
  • Keunggulan biaya hingga 80% dibandingkan stainless steel
Versi baja tahan karat dari cincin logam bundar dengan lubang.

.

Ball bearing stainless steel

  • Cocok untuk penggunaan yang sesuai dengan FDA dan ESD
  • Khusus untuk aplikasi makanan dan pengemasan
Rol baja tahan karat dengan lubang tengah.

.

Rol konveyor stainless steel

  • Roller konveyor yang terbuat dari stainless steel 304 stainless steel
Spindel ulir cepat dari baja tahan karat dengan ulir rol.

.

Lead screw stainless steel

  • Tahan terhadap korosi dan material pembersih agresif
  • Berbagai macam lead screw heliks, trapesium, dan metrik

materials kami dan kesesuaiannya (FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, Undang-Undang Sanitasi Makanan)

Material untuk sektor makanan dan mengikuti standar/peraturan umum.

.

Alternatif tingkat makanan untuk material iglidur®

.

Spesifikasi plain bearing yang sesuai dengan makanan

Teknologi linear pada desain yang higienis

Rel linier drylin-W desain higienis dengan kereta dan sekrup.

.

Sistem linear lead screw di desain yang higienis

Pemandu linear biru seri hygienic design 1030/1040 dengan dua batang logam.

.

Carriage pemandu dengan desain yang higienis

Kisah sukses

Bantalan luncur dan bantalan khusus pada sistem KHS yang tertutup higienis.

.

Rantai kabel memandu kabel dan selang secara rapi dan aman pada mesin.

.

Bantalan higienis dengan cincin rol merah dan rumah baja tahan karat.

.

Sistem igus MultiGuide-Base dengan roda bintang penjepit untuk transportasi botol.

.

Bantalan luncur iglidur di tepi sabuk konveyor dalam operasi terus-menerus.

.

Pemanen jamur otomatis dengan energy chain TH3 pada teknologi sumbu.

.

Instalasi pabrik bir dengan tangki baja tahan karat dan pipa di ruang produksi.

.

Sistem transportasi dengan komponen igus untuk instalasi industri.

.

Kolase dengan 16 contoh aplikasi solusi pengemasan di industri makanan dan minuman.

.

Blog igus®: Topik untuk industri makanan

Desain yang higienis: Apa saja pedoman untuk fasilitas produksi?

Konveyor memindahkan komponen terbungkus di pabrik bahan untuk kontak makanan.

Apakah ada plastik yang dapat dideteksi untuk aplikasi bergerak?

Komponen igus untuk industri makanan di depan baki makanan dalam produksi.

Plain bearing mana yang harus saya pilih untuk membersihkan pada suhu yang sangat tinggi?

Sistem konveyor multi-jalur Krones dengan roda bintang dan penumpuk untuk botol.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi