Rantai energi yang sesuai dengan FDA dalam sistem pemanenan jamur yang sensitif terhadap kebersihan

Manajemen kabel yang andal dan higienis dengan sterilisasi rutin menggunakan uap 80°C

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: rantai energi TH3 dan kabel chainflex®(CF211.038 dan CF210.UL.15.15.02), disediakan sebagai paket lengkap readychain®yang sudah dirakit sebelumnya, bantalan linier drylin® W
  • Persyaratan: Pemandu kabel untuk lingkungan dengan kelembaban tinggi dan di bawah sterilisasi rutin dengan uap 80 ° C. Kesesuaian FDA. Pemasangan yang cepat dan mudah.
  • Interval perawatan yang diperpanjang. Sektor
  • Industri makanan Kesuksesan bagipelanggan: Dengan TH3, sistem pemanenan dapat dioperasikan secara otomatis tanpa insiden apa pun yang terjadi pada jaringan pipa. Rantainya sesuai dengan standar FDA, tahan terhadap bahan pembersih dan bahan kimia yang agresif dan bebas korosi. TH3 juga bekerja dengan andal bahkan dalam kelembapan tinggi.

Masalah

Solusi

Sistem konveyor dengan rantai kabel di dalam hall industri.
Sistem konveyor dengan rantai kabel biru di fasilitas industri.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi