TH3 - e-chain® Desain Higienis Pertama

Seri iglidur dengan rantai kabel biru melengkung dan logo red dot award 2017 winner.
  • Mudah dibersihkan
  • Energy chain plastik pertama di dunia yang dikembangkan sesuai dengan "Hygienic Design Guideline"
  • Sesuai dengan FDA - Dengan warna bahan biru yang khas untuk elemen plastik di industri makanan (terdiri dari igumid® TH NB untuk side parts dan igumid® TH G untuk rangka dan elemen penghubung)
  • Konstruksi tanpa sekrup
  • Tahan terhadap agen pembersih agresif dan bahan kimia
  • Sudut yang bulat mencegah ruang mati dan pembentukan kuman
  • Tidak ada bahan "pada material"
  • Tidak ada sambungan sekrup
  • Suhu operasi -40°C / +70°C
  • Pemenang Red Dot Award 2017

Kecepatan unsupported dengan upper run lurus / Percepatan unsupported dengan upper run lurus:

Suhu: -40°C / +70°C

Kelas flammability:

Energy chain TH3 dalam sistem pemotongan

Sistem e-Chains Schindler & Wagner di area produksi yang bersih.

Energy chain TH3 dalam sistem panen jamur

Sistem konveyor dengan rantai kabel di dalam hall industri.

Jangkauan produk:

TH3.25.Bi/26.070.8

Dimensi seri TH3 untuk rantai kabel, dengan beberapa varian TH3.25 dan ukuran Ba serta Bi.
Part No. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525.5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525.5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Dimensi rantai kabel TH3.45 dengan berbagai lebar dan tinggi penampang.
Part No. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.2/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.2/20.090.8 145165905745250120338

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Purwoko Hadiwijaya
Purwoko Hadiwijaya

Head of Business Unit, Energy Chain System®, National

+62 817 985 6709Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi