Anda dapat mengandalkan kualitas igus


Sertifikat uji, segel kualitas & Keanggotaan

Tanda manajemen mutu ISO 9001 dari igus.

.

DIN EN ISO 9001

.

IATF 16949

.

ISO 14001

Logo manajemen energi sesuai ISO 50001.

.

ISO 50001

Perangkat yang diuji Fraunhofer IPA untuk sistem rantai kabel dan kabel igus.

.

IPA Cleanroom

.

Aplikasi ESD

.

Peserta TISAX

Tanda DNV Type Approved Product dengan logo DNV dan alamat DNV.COM/AF.

.

DNV

.

RoHS

.

Terverifikasi UL

.

EHEDG

.

DESINA

.

Uji desain TÜV

.

Uji kebisingan TÜV

.

INTERBUS


Persetujuan

.

Persetujuan material UL

.

VDE

.

CSA

.

CEI

.

CE


Pengakuan, penghargaan, dan kehormatan

.

Perusahaan pelatihan yang diakui

.

if Design Awards

Kolase penghargaan igus dan logo lomba di latar oranye.

.

Penghargaan


Selengkapnya tentang kualitas igus

.

laboratorium uji igus

Teks “Tech up, Cost down” pada latar oranye dengan pola panah.

.

Meningkatkan teknologi, menurunkan biaya

Umur pakai panjang terjamin: simbol dengan panah dan bentuk jam pasir.

.

Umur pemakaian yang panjang