FAQ teknologi lead screw

Semua pertanyaan dan jawaban tentang teknologi lead screw dryspin

Umum

Nuts lead screw

Lead screw

Bahan

Toleransi

Formula penghitungan

Umum

  • Efisiensi yang lebih tinggi
  • Pengoperasian dengan kebisingan rendah dan getaran rendah
  • 30% masa pakai yang lebih lama karena asimetri
  • Hingga 25% lebih sedikit keausan
  • Efisiensi yang lebih besar

Nuts lead screw

Lead screw

Material

BahanMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Toleransi

Formula penghitungan

Bahan iglidur®berputar jangka-panjang
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800.8
iglidur® J3501.3
Siklus tugas ED nilai pvmaks.[MPaxm/s]
100%0,08
50%0.2
10%0.4
PenetapanBerarti
FaxialGaya aksial
Pperm.Maks. tekanan permukaan yang diizinkan 5N/mm2
Pnyatatekanan permukaan yang sebenarnya terjadi untuk ukuran yang dipilih
Ae nyataPermukaan penyangga yang efektif yang dipilih dari lead screw nut trapesium
PPitch
d1Diameter pitch
MtaTorsi penggerak [Nm] saat mengubah putaran menjadi gerakan longitudinal
MteTorsi penggerak [Nm] saat mengubah gerakan longitudinal menjadi gerakan putar
vKecepatan permukaan [m/s]
sLaju pengumpanan [m/s]
nKecepatan rotasi [min-1
ηEfisiensi

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Head of Business Unit, dry-tech®, National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi