Nuts lead screw yang jarak bebas-rendah

Apa yang harus Anda lakukan jika terjadi celah aksial yang tidak diinginkan?

Apa yang dimaksud jarak bebas aksial?

Apa yang dimaksud clearance aksial?

Opsi apa yang ditawarkan oleh rangkaian produk igus dalam kasus ini?

Nuts lead screw yang jarak bebas-rendah

Mur lead screw tanpa serangan balik

  • Serangan balik aksial minimal seumur hidup
  • Pemosisian dan gerakan infeed yang lebih presisi
  • Pada ulir heliks tinggi putaran kering
  • mur lead screw flange
  • Arah ulir: RH
  • material: iglidur® J
Zero-Backlash
Pra muat
Pra muat

Zero-backlash: Data teknis

  1. Torsi idle dari mur lead screw zero-backlash meningkat seiring dengan masa pakai. Untuk tujuan penghitungan dan perancangan, disarankan agar torsi idling maks. diperhitungkan.
UlirMaks. aksial statis F [N]Torsi idle maksimum (dengan pegas)170) dari [Nm]Part No.
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6,35X2,54
Ds6,35x5,08750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6,35X5,08
Ds6,35x12,7750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6,35X12,7
Ds6,35x25,4750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6,35X25,4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01-0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

lead screw pra-beban

  • Untuk ulir heliks tinggi hingga diameter ulir 6,35 mm
  • mur lead screw silinder dengan flange
  • Arah ulir: ulir kanan
  • material: iglidur® J
Pra muat
Pra muat
Pra muat

mur lead screw preload: Data teknis

UlirMaks. aksial statis F [N]torsi idle (dengan pegas) dari [Nm]Part No.
Ds6.35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350.15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

lead screw dengan clearance rendah

  • clearance aksial yang berkurang karena pretensi radial melingkar
  • Pengoperasian yang sangat senyap karena pengurangan kemungkinan getaran
  • Alternatif yang hemat biaya untuk mur zero-backlash
  • Pada ulir heliks dan trapesium tinggi dengan putaran kering hingga diameter ulir 14mm
  • mur lead screw flange
  • Arah ulir: RH
  • material: iglidur® J
Pra muat
Pra muat
Pra muat

mur lead screw dengan clearance rendah: Data teknis

ulir heliks tinggi dryspin®

UlirMaks. statis aksial F [N]maks. idle torsi (dengan cincin-O) dari [Nm]Part No.
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6,35X2,54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6,35X5,08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6,35X12,7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6,35X25,4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40,6

mur lead screw trapesium trapesium dryspin®

Ulir dimulai dari yang tunggalMaks. statis aksial F [N]maks. idle torsi (dengan cincin-O) dari [Nm]Part No.
Tr8x1,5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1,5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

mur lead screw trapesium trapesium multi start

Ulir multi mulai
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

mur lead screw anti-serangan balik

  • Pengurangan kebisingan dan getaran
  • Untuk ulir trapesium hingga diameter ulir 24mm
  • mur lead screw silinder dan flange
  • Arah ulir: RH dan LH
  • material: iglidur® J dan iglidur® R
Pra muat
Anti-backlash
Anti-backlash

mur lead screw anti-serangan balik: Data teknis

mur lead screw trapesium silinder

UlirPermukaan penyangga yang efektif [mm2]Maks. statis aksial F [N]Part No.
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1,5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961,188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042,111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313,393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JSRM-AB-2220-TR24X5

mur lead screw trapesium dengan flange

Ulir iglidur® JPermukaan penyangga yang efektif [mm2]Maks. statis aksial F [N]Part No.
Tr10x23531,060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341,001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961,188JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr14x44711,414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131,838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042,111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052,714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1313,393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6214,863JFRM-AB-2220-TR24X5

mur lead screw trapesium silinder iglidur® R

Ulir iglidur® RPermukaan penyangga yang efektif [mm2]Maks. aksial statis F [N]Part No.
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041,056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RSRM-AB-2220-TR24X5

mur lead screw trapesium iglidur® R

Ulir iglidur® RPermukaan penyangga yang efektif [mm2]Maks. statis aksial F [N]Part No.
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041,056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051,357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41,1311,696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51,6212,432RFRM-AB-2220-TR24X5

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Sophian Bin Saob
Sophian Bin Saob

Product Manager Bearings National

+62 812 1319 1691Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi