Suplai energi yang andal dan plain bearing yang bebas perawatan untuk teknologi panggung

Area penggunaan

Mesin panggung

Tampilan teknis 3D teater dengan instalasi panggung, tempat duduk, dan langit-langit.

Teknologi pencahayaan

Produk igus untuk teknologi panggung: bantalan, bushing, dan rantai kabel dalam satu unit.
e-spool dengan kabel mikrofon untuk mikrofon stereo untuk penggunaan panggung.
e-spool dengan kabel mikrofon untuk mikrofon stereo untuk penggunaan panggung.

Mikrofon winch e-spool microphone

  • Transmisi suara tanpa gangguan tanpa slip ring
  • Kabel mudah diganti
  • Pemasangan yang sederhana dan hemat tempat, tidak memerlukan peralatan pendukung tambahan
  • Tidak ada pekerjaan manual di ketinggian
  • Tersedia dengan satu kabel atau sebagai versi stereo dengan dua kabel untuk menghubungkan dua mikrofon
e-spool theater dengan TBHD42 sebagai set lengkap untuk teknik panggung, dengan lintasan hingga 15 m.

Drum kabel untuk e-chain tanpa slip ring

  • Semua media dalam satu sistem: Daya... Data... Fiber Optik...
  • Energy chain yang dapat dibelokkan untuk berbagai aplikasi.
  • Senyap dan getaran rendah.
  • Cukup tambahkan atau ganti kabel.
  • Sepenuhnya di-harnessed dengan kabel dan konektor berdasarkan permintaan.
  • Diproduksi sesuai dengan standar DIN EN 17206 dan prinsip DGUV 315-390.
Zick Zack HMI news: sistem rantai kabel modular dengan elemen oranye pada penyangga logam.

Sistem zig-zag

  • Senyap dan getaran rendah
  • Tidak ada tensile strain pada kabel
  • Cukup menambah atau mengganti kabel
  • Semua media dalam satu sistem: Daya... data... fiber optic...
  • Sistem yang disesuaikan dengan jarak lintasan hingga 40m tersedia

Sistem lengkap standar

Sistem penuntun kabel low-cost zig-zag untuk aplikasi industri.

BARU: Versi hemat biaya tanpa guide box

Tiga kabel chainflex dengan susunan dalam berbeda di atas panggung.

Kabel untuk teknologi teater dan panggung

  • Kabel untuk ruang instalasi kecil, dikembangkan dan diuji untuk digunakan dalam energy chain kami
  • Keandalan melalui daya tahan: kami menguji produk kami di laboratorium uji internal kami sehingga Anda dapat mengandalkan teknologi Anda
  • Kabel bus hitam yang tidak mencolok CFSPECIAL.381 sebagai kabel CAT6, CAT7, dan 2-channel untuk aplikasi kontrol DMV

Teknologi linear untuk slider kamera

  • Slider yang sederhana dan dioperasikan secara manual dapat dikustomisasi dari sistem linear modular drylin W kami
  • Jika otomatisasi, kendali jarak jauh, dan presisi yang lebih baik diperlukan, kami menawarkan sumbu linear dengan toothed belt drive dan motor yang cocok dengan sistem kendali - sebagai versi Advance yang hemat biaya atau versi Profesional yang berkualitas tinggi
Ke komponen kami untuk camera sliders
Slider kamera drylin dengan pemandu W, sumbu ZLW, motor DC, dan unit kontrol D3 untuk teknologi kamera.

PRT slewing ring bearing untuk gerakan 360°

  • Elegan dan bijaksana: Edisi Hitam terbuat dari aluminium, coated black, dengan elemen slide universal hitam yang terbuat dari iglidur JB:
    Ring slewing PRT-04 berwarna hitam
  • Versi ekstra ringan dan murah: Plastik padat, terbuat dari setidaknya 97% regranulasi:
Seri PRT-05, berbiaya rendah yang terbuat dari plastik padat
Dua cincin putar igus PRT hitam untuk stage technology.
Bearing PRT pada lampu panggung untuk stage technology.

Flange mounted bearings yang menyelaraskan sendiri

  • Penjual teratas: igubal KFSM four hole flange bearing dengan split housing:
  • Cepat dan mudah dipasang
  • Spherical ball terbuat dari iglidur J dengan nilai gesekan rendah dalam operasi kering dan kecenderungan stick-slip yang sangat rendah
igubal KFSM four hole flange bearing
Rumah bantalan igubal KFSM-GT dengan sisipan luncur plastik.
Winch untuk teknologi panggung dengan konektor oranye pada pemandu kabel atau selang.

Plain bearing heavy-duty dua komponen

  • Kekuatan mekanik tinggi dengan keausan rendah
  • Hemat biaya karena produksi cetakan injeksi
  • Pengoperasian kering tanpa pelumasan tanpa perawatan
plain bearing iglidur Q3E
Bushing luncur iglidur Q3E dari plastik hitam.
Platform lift gunting dengan lengan silang untuk panggung atau logistik.

Plain bearing yang dikurangi clearance-nya

  • Hingga 40% lebih hemat biaya daripada bushing logam yang sebanding
  • Kira-kira. 40% pengurangan clearance dibandingkan dengan iglidur G
  • 100% bebas pelumasan dan bebas perawatan
iglidur® G2 plain bearing
Bushing luncur iglidur G2 dari plastik.
Tampak meledak perangkat input dengan modul tombol dan kenop putar.

Berhasil digunakan dengan pelanggan kami

Teknologi panggung dengan upper machinery dan batangan lampu di Royal Ballet and Opera London.

.

25 tahun layanan setia di gedung London's royal opera house

Aula modern dengan langit-langit kayu, fasad kaca, dan pemandangan area hijau di luar.

.

Panduan kabel untuk instalasi multimedia di auditorium GES-2

Teknologi panggung dengan berbagai cable carrier dan rel pemandu igus pada beberapa aplikasi.

.

... dan lebih banyak kisah sukses


Diuji untuk digunakan di laboratorium uji

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi