Produk untuk pencahayaan panggung

Produk igus untuk teknologi panggung: bantalan, bushing, dan rantai kabel dalam satu unit.

Produk yang cocok

Konektor logam igus TW-14-12 dengan dua lubang pemasangan dan bukaan kabel di bagian bawah.

Panduan linier miniatur

  • Gendongan dengan slider baru yang terbuat dari iglidur E3
  • Koefisien gesekan ditingkatkan hingga 40%
  • Perpanjangan aturan desain menjadi 3:1
Sampel material roda gigi iguform s270 dan igutek p360.

Roda gigi

  • Koefisien gesekan yang rendah
  • Ringan dan tidak berisik
  • Berbagai opsi manufaktur
PRT slewing ring bearings

Bantalan cincin slewing

  • Bebas dari pelumasan dan perawatan
  • Ketahanan aus yang tinggi
  • Untuk beban tinggi, sangat kaku
Bantalan luncur iglidur J dalam dua tampilan.

Bantalan biasa iglidur J

  • Keausan rendah dengan berbagai macam bahan poros
  • Koefisien gesekan yang rendah dalam operasi kering
  • Peredam getaran
Rantai kabel E2 micro menuntun kabel hijau dan pensil merah.

Rantai elektronik kecil

  • Ringkas untuk ruang pemasangan yang kecil
  • Ringan dan kuat
  • Pengoperasian yang tenang
  • Mudah diisi
Kabel CF9 dengan selubung terbuka dan struktur dalam terlihat.

kabel kontrol chainflex

  • Bebas halogen
  • Untuk jari-jari yang sangat rapat
  • Tahan api
  • Masa pakai yang lama dan kualitas tinggi

Alat bantu online igus®

Tablet dengan alat online igus untuk menentukan sistem pemandu sedang digunakan.

Teknologi panggung

Tampilan panggung dengan orkestra di auditorium teater.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi